Rejestratory danych

Inteligentne zarządzanie danymi

Optymalizacja zużycia energii

Monitoruj i protokołuj zużycie energii w swojej instalacji, zapewniając w ten sposób bardziej efektywną i ekonomiczną automatyzację.

Powrót do Pomiar energii i mocy

Kategoria

Szukaj w Rejestratory danych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Optymalizacja zużycia energii i mediów. Korzystając z autonomicznych rejestratorów danych lub oprogramowania do rejestracji danych możesz nadzorować pobór wody, sprężonego powietrza i energii elektrycznej w swojej instalacji. Wskazuje to możliwości optymalizacji i zapewnia efektywną kontrolę kosztów.

Zalety

  • Istotne dane zawsze w zasięgu ręki dzięki niezawodnej, dokładnej i ciągłej rejestracji wielkości pomiarowych
  • Redukcja kosztów dzięki inteligentnemu zarządzaniu zużyciem energii
  • Ekologiczna produkcja – bezpośrednia oszczędność zasobów
  • Niemalże bezobsługowe autonomiczne rejestratory danych: długotrwałe użytkowanie z dostępnymi w handlu bateriami dzięki zastosowaniu specjalnej, energooszczędnej technologii

Łatwy sposób na oszczędności

Energooszczędność  

Wzrost efektywności z jednoczesnym obniżeniem kosztów

Rejestratory danych znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie zużycie wody, sprężonego powietrza i elektryczności musi być rejestrowane i archiwizowane. Dzięki parametryzacji zastępującej programowanie urządzenia są łatwe w obsłudze.

Parametry rejestratora danych ustawia się bez dodatkowego oprogramowania lub paneli operatorskich z poziomu przeglądarki internetowej.

Prosta obsługa i dobre efekty: rejestratory zapewniają przejrzystość zużycia mediów i umożliwiają tworzenie programów oszczędzania energii. Umożliwia to ciągłą poprawę korzystania z mediów.

Oprogramowanie do pomiaru energii i mocy

Oprogramowanie EMLOG  

Efektywne wykorzystanie energii dzięki oprogramowaniu EMLOG

Oprogramowanie do rejestrowania danych EMLOG firmy Phoenix Contact w połączeniu ze sterownikiem modułowym klasy 100 stanowi efektywne rozwiązanie do rejestracji danych energetycznych związanych z ciepłem, zimnem, powietrzem lub elektrycznością. Umożliwia to stałą kontrolę i efektywne zarządzanie zużyciem mediów przez maszyny i urządzenia.

  • Kompletna konfiguracja i uruchomienie z poziomu zintegrowanego interfejsu WWW
  • Przesyłanie danych do systemu zarządzania za pośrednictwem serwera SQL, OPC, Modbus/TCP i pliku CSV
  • Maks. 24 wejścia impulsowe i 8 wejść analogowych
  • Możliwość przyłączenia maks. 10 urządzeń do pomiaru energii EMpro i maks. 10 złączek pomiarowych mocy

Zdalny dostęp i gromadzenie danych w jednym urządzeniu

Autonomiczne rejestratory danych  

Autonomiczne rejestratory danych

Autonomiczny rejestrator danych dzięki niezwykle energooszczędnej technologii jest idealnym rozwiązaniem do zdalnego dostępu i zdalnego serwisowania do rozproszonej automatyzacji. Szereg złączy i obsługiwanych protokołów maksymalnie upraszcza rejestrowanie danych — i to bez podłączenia do prądu.

  • Zintegrowany modem SMS/GSM/GPRS z anteną
  • Rejestrator danych, bramka sieciowa i manager alarmów w jednym urządzeniu
  • Energooszczędna technologia, inteligentne korzystanie z baterii
  • Protokoły: IEC 60870-5-101/104, Modbus
  • 4 złącza, w tym złącze Ethernet

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij