Komunikacja przemysłowa

Komunikacja przemysłowa — niezawodne komunikowanie

Niezawodne komunikowanie

Zwiększ dostępność swojej aplikacji za pomocą wydajnych interfejsów danych.

Powrót do Produkty

Kategoria

  • Ethernet przemysłowy
    Ethernet przemysłowy

    Dostosuj swoją infrastrukturę w elastyczny, szybki i kompleksowy sposób. Nie będzie to stanowiło problemu z przemysłowym Ethernetem jako podstawą własnej sieci automatyzacji.

  • Industrial Wireless
    Industrial Wireless

    Niezawodna i efektywna transmisja danych – bez uciążliwego w utrzymaniu okablowania. Wykorzystaj do swojej aplikacji zalety wydajnej technologii radiowej.

  • Komunikacja na bazie magistrali obiektowej
    Komunikacja na bazie magistrali obiektowej

    Kompleksowa komunikacja z zastosowaniem urządzeń interfejsowych Phoenix Contact

  • Komunikacja zdalna
    Komunikacja zdalna

    Szybki i odporny na zakłócenia dostęp do maszyn i instalacji poprzez sieci telekomunikacyjne.

  • Produkty według protokołów
    Produkty według protokołów

    Zastosowanie komponentów i systemów magistrali obiektowej pozwala obniżyć koszty okablowania oraz skrócić czas projektowania i instalacji.

Szukaj w Komunikacja przemysłowa

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Stosowanie rozwiązań komunikacji przemysłowej firmy Phoenix Contact podnosi stopień automatyzacji aplikacji. Oferujemy szeroki wybór wydajnych urządzeń interfejsowych, które spełniają wysokie wymagania nowoczesnych aplikacji.

Zalety

  • Kompleksowe rozwiązanie: komunikacja dostosowana do potrzeb przemysłu za pośrednictwem kabli miedzianych, światłowodów i fal radiowych
  • Maksymalna dyspozycyjność aplikacji z wytrzymałymi i odpornymi na zakłócenia sieciami
  • Zwiększony zasięg i prędkość dzięki wydajnym interfejsom komunikacyjnym spełniającym najwyższe wymagania

Jakie medium komunikacyjne jest najlepsze?

Doskonałe rozwiązanie dla każdego standardu  

Doskonałe rozwiązanie dla każdego standardu

Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od indywidualnych wymagań:

  • Jeśli konieczne jest pokonanie dużych odległości, to poleca się światłowody.
  • Jeżeli ułożenie kabli jest drogie lub niemożliwe, to przy bliskich i średnich odległościach zaleca się interfejsy radiowe.
  • W razie braku przewodów komunikacyjnych dobrą alternatywę stanowią istniejące mobilne sieci radiowe.

Oferujemy odpowiednie rozwiązanie niezależnie od rodzaju wybranego medium!

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Wszystko do sieci przemysłowych

Rozwiązania gotowe na nowoczesne technologie przesyłania danych.

Wszystko do sieci przemysłowych
Więcej informacji

Z ręką na pulsie instalacji

ImpulseCheck to system wspomagający ochronę przed przepięciami.

System wspomagający ochronę przed przepięciami ImpulseCheck
Dowiedz się więcej!

E-learning

Zobacz e-learning o ochronie instalacji budynków [EN]

Ochrona instalacji budynków, burza, pioruny
Przejdź do modułu e-learning

EMpro

Rodzina produktów EMpro to odpowiednie rozwiązanie do zarządzania energią, pomiarów, kontroli i komunikacji.

EMpro
Dowiedz się więcej o miernikach parametrów sieci - EMpro

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij