Licencja czasowa chmury

Licencja czasowa chmury

Elastyczna i niedroga

Proste i przejrzyste modele cenowe umożliwiają elastyczne użytkowanie.

Powrót do Industrial Cloud Computing

Kategoria

Szukaj w Licencja czasowa chmury

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Do używania Proficloud potrzebne są konta chmury. Konto aktywuje się w prosty sposób w aplikacji w chmurze. Rozliczanie odbywa się w jednostkach.

Zalety

  • Pełna kontrola nad kosztami i brak stałych umów dzięki modelowi Pay per Use
  • Realizacja elastycznych modeli biznesowych dzięki elastycznym modelom cenowym
  • Niewielkie nakłady administracyjne, ponieważ konto można wykorzystywać do kilku urządzeń w chmurze

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Do pobrania


PROFICLOUD

Bezpieczna komunikacja niezależnie od lokalizacji

Wiecej informacji

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij