Klasyczne sprzęgające przekaźniki bezpieczeństwa

Klasyczne sprzęgające przekaźniki bezpieczeństwa

Sprawdzone bezpieczeństwo w przemyśle przetwórczym

Moduły przekaźnikowe z certyfikatem SIL do komfortowego i bezpiecznego sprzęgania.

Powrót do Sprzęgające przekaźniki bezpieczeństwa

Kategoria

Szukaj w Klasyczne sprzęgające przekaźniki bezpieczeństwa

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Seria PSRclassic oferuje klasyczne przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu do bezpiecznego wyłączania. Do dyspozycji jest szeroki wybór funkcji do zastosowań wyłączania awaryjnego w przemyśle przetwórczym.

Korzyści

  • Najwyższe bezpieczeństwo z zestykami o wymuszonym przełączaniu wg normy EN 50205
  • Bezpieczna diagnostyka i łatwy test sprawdzający wg normy IEC 61508
  • Wysoka kompatybilność: dostosowane do układów sterowania w przemyśle przetwórczym
  • Szybka weryfikacja obwodów bezpieczeństwa dzięki łatwemu dostępowi do wszystkich parametrów niezawodnościowych

Sprzęgające przekaźniki bezpieczeństwa SIL do bezpiecznego wyłączania

Klasyczne sprzęgające przekaźniki bezpieczeństwa PSRclassic  

Szeroka oferta przekaźników sprzęgających dopasowanych do najważniejszych systemów sterowania procesami

Chcesz sprzęgać cyfrowe sygnały wyjściowe z urządzeniami peryferyjnymi i potrzebujesz izolacji galwanicznej i dopasowania mocy? Optymalnym rozwiązaniem są przekaźniki sprzęgające PSRclassic z zestykami o wymuszonym przełączaniu.

Zasadę działania przekaźników z zestykami o wymuszonym przełączaniu opisano w normie EN 50205. Pozwalają one w niezawodny sposób rozpoznać defekty takie jak np. sklejenie styków, oraz zapewnić maksymalne bezpieczeństwo.

Szerokość urządzeń PSRclassic wynosi 17,5 mm, co odpowiada spotykanym najczęściej na rynku wymiarom obudów.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410