Dzięki sterownikowi RFC 460R PN 3TX zapewnisz maksymalną dyspozycyjność swojej aplikacji – od poziomu I/O, do systemu sterowania.
W tym celu należy połączyć światłowodem dwa sterowniki RFC. W zależności od odległości między sterownikami PLC można wybrać do podłączenia jeden z trzech wtykowych modułów SFP (Small Form-factor Pluggable). W ten sposób można realizować dystans do 80 km, np. aplikacje w tunelach lub na lotniskach.
Dzięki stworzonej przez firmę Phoenix Contact technologii AutoSync sterowniki automatycznie nawiązują połączenie o wysokiej wydajności – do wymiany danych konfiguracyjnych i informacji o projekcie.
Przed każdym cyklem dane wymagające synchronizacji są przesyłane ze sterownika PLC sterującego procesem do sterownika w stanie Hot Standby.
Stworzona przez firmę Phoenix Contact technologia AutoSync umożliwia automatyczną konfigurację i synchronizację wszystkich funkcji redundancyjnych sterowników RFC 460R.
Zaprogramowania wymaga tylko jeden sterownik, drugi jest uruchamiany automatycznie. W razie awarii jednego sterownika PLC, zostaje on natychmiast zastąpiony przez drugi.
Wystarczy po prostu połączyć dwa sterowniki RFC 460R za pomocą światłowodowego kabla synchronizującego i gotowe.
Podłączenie łącza światłowodowego do sterowników odbywa się za pomocą standardowych modułów wtykowych SFP. W zależności od długości odcinka znacznie zmienia się cena modułu SFP. Oznacza to, że za pomocą odpowiedniego modułu można w bardziej ekonomiczny sposób zsynchronizować sterowniki.
Można wybrać odległość 550 m, 30 km lub do 80 km.
"$pageName" na