Sterownik AXC 1050 z rodziny Axiocontrol zaliczany jest do sterowników średniej klasy wydajności. Jego głównym atutem jest łatwa obsługa oraz możliwość pracy w trudnych warunkach przemysłowych. W powiązaniu z systemem I/O Axioline F oferuje wystarczającą szybkość przetwarzania dzięki bezpośredniemu podłączeniu do magistrali.
W gronie sterowników wyższej klasy z szybszymi procesorami Axiocontrol AXC 3050 góruje zarówno pod względem zakresu funkcji, jak i wydajności.
Sterownik ILC 151 ETH oferuje więcej pamięci niż ILC 131 ETH. Ponadto można do niego podłączyć magistralę RB INTERBUS lub rozproszone I/O. W ten sposób sterownik spełnia również wysokie wymagania dotyczące możliwości rozbudowy i interfejsów.
ILC 151 ETH/XC — z rozszerzonym zakresem temperaturowym
Ten modułowy sterownik miniaturowy oferuje wszystkie funkcje najpopularniejszego modelu ILC 151 ETH oraz dodatkowo rozszerzoną pamięć i zintegrowany modem GSM. Dzięki temu idealnie nadaje się do zdalnego sterowania i serwisowania oraz obsługuje oprogramowanie zdalnego sterowania Resy+.
Wersje ME naszych sterowników ILC zostały stworzone specjalnie z myślą o wymogach w produkcji maszyn, np. do komunikacji z napędami za pośrednictwem sterownika silnika krokowego lub falownika.
Sterownik ILC 2050 BI oferuje niemal nieograniczone możliwości zastosowania w dziedzinie infrastruktury budynków.
"$pageName" na