Powrót do przegladu

Easy Automation — różnorodne możliwości dzięki modułowym sterownikom miniaturowym klasy 100

Easy Automation to nazwa systemu automatyki firmy Phoenix Contact stworzonego do modułowych sterowników miniaturowych klasy 100. Easy Automation to dowód na to, że automatyzacja nie musi być droga ani skomplikowana, może być prosta i ekonomiczna.

Kompleksowe rozwiązanie z jednego źródła

Kompletny system do modułowych sterowników miniaturowych klasy 100 umożliwia kompleksową i prostą w obsłudze automatyzację aplikacji. Produkty są zredukowane w swej kompleksowości, niedrogie i dzięki temu optymalne do mniejszych aplikacji. Charakteryzują się możliwością rozbudowy, kompatybilnością, ekonomicznością, niezawodnością i uniwersalnością.

 

Do systemu Easy Automation należą:

  • Programowalne sterowniki logiczne klasy 100 o wysokiej elastyczności dzięki różnorodnym możliwościom rozbudowy za pomocą modułów I/O Inline
  • Integracja bezpieczeństwa funkcjonalnego bez drogiego sterownika bezpieczeństwa — za pomocą wejść/wyjść i technologii SafetyBridge
  • Wejścia/wyjścia IP65/67 do pracy w trudnych warunkach
  • Obsługa i nadzór na miejscu za pomocą paneli operatorskich i nowoczesnej technologii WWW
  • Modemy przemysłowe do bezprzewodowej transmisji danych
  • Przełączniki przemysłowe do aplikacji sieciowych
  • Bezpłatne programowanie przy użyciu oprogramowania PC WORX EXPRESS
  • Bezpłatna wizualizacja webowa przy użyciu oprogramowania WebVisit Express
  • Łatwe wprowadzenie do automatyzacji z zestawem startowym ILC 131

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410