Złącza okrągłe

Złącza okrągłe Phoenix Contact

Największy wybór produktów

Wybierz odpowiednie złącze okrągłe z naszej szerokiej oferty produktów.

Powrót do Złącza

Kategoria

  • Złącza wtykowe do transmisji danych
    Złącza wtykowe do transmisji danych M8 i M12

    Do bezpiecznej i szybkiej transmisji danych oferujemy ekranowane okrągłe złącza wtykowe w rozmiarze M8 i M12 pasujące do wszystkich popularnych magistrali obiektowych i sieci.

  • Złącza zasilania
    Złącza zasilania

    Nasze złącza zasilania nadają się doskonale do podłączania kompaktowych urządzeń i napędów elektrycznych.

Szukaj w Złącza okrągłe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Małe i duże, proste lub kątowe, zalewane na przewodzie lub montowane na miejscu – w Phoenix Contact znajdziesz odpowiedni kształt do specjalnych zastosowań.

Zalety

  • Zawsze optymalne rozwiązanie dzięki szerokiej ofercie złączy okrągłych od M5 do M58
  • Bezpieczne przesyłanie sygnałów, danych i zasilania dzięki zastosowaniu ekranowanych obudów metalowych
  • Oszczędność czasu przy podłączaniu dzięki innowacyjnym sposobom łączenia urządzeń o wszystkich typowych przemysłowych stopniach ochrony
  • Wysoka elastyczność dzięki indywidualnemu dopasowaniu do własnych potrzeb

Złącza hybrydowe

Złącza hybrydowe  

Złącza hybrydowe

Oszczędzaj czas i miejsce podczas okablowania swojego urządzenia. Użyj naszych złączy hybrydowych do bezpiecznego i kompaktowego przesyłania sygnałów, danych i zasilania za pomocą tylko jednego złącza.

  • Prądy do 70 A
  • Napięcie do 850 V DC i 630 V AC
  • Wejście CAT5 do transmisji danych

 

Złącza sygnałowe

Złącza sygnałowe  

Złącza sygnałowe

Do transmisji sygnałów oferujemy szereg złączy w rozmiarze od M5 do M23. W naszej ofercie są dostępne dostosowane do konkretnych aplikacji wersje 3- do 19-biegunowe z zaciskami samonacinającymi IDC, przyłączami śrubowymi, sprężynowymi, Piercecon®, lutowanymi, zaciskanymi i lutowanymi.

  • Prąd do 70 A
  • Napięcie do 250 V
  • Opcjonalnie z połączeniem ekranu

Złącza do transmisji danych

Złącza do transmisji danych  

Złącza do transmisji danych

Do bezpiecznej i szybkiej transmisji danych w aplikacjach przemysłowych i infrastrukturalnych oferujemy ekranowane złącza okrągłe w rozmiarze M8 i M12 pasujące do wszystkich popularnych magistrali obiektowych i sieci.

  • Dane do 10 Gb/s
  • Kodowanie do wszystkich popularnych magistrali obiektowych i sieci
  • Komponenty zgodne z CAT6A
  • Złącza ekranowane 360°

Złącza zasilania

Złącza zasilania  

Złącza zasilania

Wykorzystaj pełny program, począwszy od strony kabla, poprzez stronę urządzenia, aż po PCB – za pomocą kompaktowego złącza M12 do rozmiaru M58 o wysokich mocach przesyłowych.

  • Moc do 150 A / 630 V
  • Przekrój przyłącza do 50 mm²
  • Ochrona przed nieprawidłowym podłączeniem do aplikacji AC i DC

Indywidualne wersje

Indywidualne wersje  

Indywidualne wersje

Szukasz indywidualnego rozwiązania do szczególnych wymogów? Na zamówienie realizujemy szybko i elastycznie indywidualne modyfikacje naszych standardowych produktów. Nasz Service Center stworzy rozwiązanie na miarę indywidualnych potrzeb.

  • Indywidualny nadruk i oznaczanie artykułów
  • Zalewane złącza oraz przewody różnych typów, o różnej długości i z różnymi końcówkami
  • Indywidualne pakowanie w karton, blister, rolkę lub na tacce

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


M17-M40 PRO

Złącza kompatybilne z urządzeniami różnych producentów


Niezwykła różnorodność

Okrągłe złącza wtykowe od M5 do M58.


Wtyki do samodzielnego montażu

Wszystkie rodzaje przyłączy w kształcie M12

Konfigurator

Skonfiguruj złącza z odpowiednim, gotowym kablem dostosowane do Twojej aplikacji.

Złącza do transmisji danych
Kable i przewody