Gniazda ładowania do samochodów elektrycznych

Gniazda ładowania do samochodoacute;w elektrycznych

Optymalne złącze ładowania

Wydajne gniazda pojazdu dla przemysłu motoryzacyjnego.

Powrót do Kable ładowania i gniazda ładowania

Kategoria

Szukaj w Gniazda ładowania do samochodów elektrycznych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Uniwersalne gniazda pojazdu CCS umożliwiają szybkie ładowanie DC oraz tradycyjne ładowanie AC przy użyciu tego samego przodu wtyku. Pasują zatem do wszystkich rodzajów ładowania. Do gniazda pojazdu pasują zarówno wtyki ładowania pojazdu AC, jak i DC, dzięki czemu stanowią one optymalny interfejs do ładowania pojazdów elektrycznych wszelkiego rodzaju. Poza gniazdami pojazdu CCS oferujemy również gniazda DC na rynek chiński zgodne ze standardem GB/T.

Korzyści

  • Szybki i dokładny pomiar temperatury wszystkich styków za pomocą szybko reagujących czujników
  • Efektywne przesyłanie energii i trwała stabilność dzięki posrebrzanym powierzchniom styków
  • Jednolite wymiary przestrzeni montażowej, punktów przykręcenia i konturu zewnętrznego (tylko gniazda CCS)
  • Styki AC i DC wyposażone w osłonki (tylko gniazda CCS)
  • Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą motoryzacyjną IATF 16949 i ISO 9001
  • Badania wg wybranych testów standardów motoryzacyjnych LV124, LV214, LV215-2, GB/T

Ważna uwaga

Produktów tych nie można zamawiać przez Internet. Są one projektowane, produkowane i sprzedawane wyłącznie przez firmę PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH. W razie pytań prosimy o skorzystanie z podanych w górnym prawym rogu danych kontaktowych.

Uniwersalne gniazda CCS na rynek Ameryki Północnej

Gniazdo pojazdu CCS typu 1  

Gniazdo pojazdu CCS typu 1 do kombinowanego ładowania AC i DC w Ameryce Północnej

Te gniazda pojazdu nadają się do ładowania pojazdów elektrycznych prądem przemiennym (AC) i prądem stałym (DC) zgodnie ze standardem amerykańskim CCS typu 1. Wtyk ładowania pojazdu jest blokowany podczas ładowania za pomocą siłownika elektromechanicznego.

Uniwersalne gniazda CCS na rynek europejski

Gniazdo pojazdu CCS typu 2  

Gniazdo pojazdu CCS typu 2 do kombinowanego ładowania AC i DC w Europie

Te gniazda pojazdu nadają się do ładowania pojazdów elektrycznych prądem przemiennym (AC) i prądem stałym (DC) zgodnie ze standardem europejskim CCS typu 2. Wtyk ładowania pojazdu jest blokowany podczas ładowania za pomocą siłownika elektromechanicznego.

Uniwersalne gniazda DC na rynek chiński

Gniazdo pojazdu GB/T  

Gniazdo pojazdu GB/T do ładowania DC w Chinach

Te gniazda pojazdu nadają się do ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym (DC) zgodnie ze standardem chińskim GB/T.

Jednolite wymiary

Gniazda pojazdu CCS mają jednolite rozmiary konturów zewnętrznych. Dzięki temu producenci pojazdów elektrycznych mogą przewidywać zawsze identyczną przestrzeń montażową w karoserii. Gniazdo pojazdu na rynek Ameryki Północnej (CCS typu 1) pasuje identycznie tak samo, jak gniazdo na rynek europejski (CCS typu 2).

Dokładny pomiar temperatury

Charakterystyka czujnika temperatury PT1000  

Charakterystyka czujnika temperatury PT1000

Do bezpiecznego ładowania niezbędne jest również monitorowanie temperatury styków mocy. Przegrzanie systemu, na przykład na skutek wysokich temperatur na zewnątrz lub w przypadku przeciążenia, jest wykrywane przez czujniki rezystancyjne PT1000. W przypadku przegrzania sterownik ładowania może przerwać ładowanie lub zmniejszyć moc ładowania.

Bezpieczna blokada podczas ładowania

Siłownik blokujący w gnieździe pojazdu CCS  

Siłownik blokujący w gnieździe pojazdu CCS

Gniazda pojazdu CCS są wyposażone standardowo w elektromechaniczny siłownik blokujący. Blokuje on wtyk ładowania pojazdu podczas ładowania z boku lub bezpośrednio na zatrzasku z przodu wtyku. Sworzeń siłownika jest odporny na działanie wysokich sił wyciągania. Uniemożliwia on zatem wyciągnięcie wtyku ładowania podczas ładowania.

Zapytanie ofertowe

W przypadku zainteresowania naszymi uniwersalnymi gniazdami pojazdu chętnie przygotujemy szczegółową ofertę. W tym celu prosimy o skorzystanie z naszego formularza:

Projektowanie gniazd dedykowanych

Gniazda dedykowane  

Dedykowane gniazda dla producentów samochodów

Zaprojektujemy gniazda do produkcji seryjnej pojazdu zgodne z indywidualnymi wymogami. Możemy zintegrować w nich różne funkcje: diody kontrolne, oświetlenie, elementy obsługi czy mechanizmy blokujące. Inteligentne koncepcje chłodzenia oraz dokładny pomiar temperatury pozwalają na zmniejszenie przekrojów przewodów, a tym samym obniżenie kosztu całego systemu ładowania.

Twoje zapytanie o gniazda dedykowane

Reprezentujesz producenta samochodów i szukasz gniazda do nowego pojazdu seryjnego? Skontaktuj się z nami jak najszybciej. Skontaktujemy się z Tobą bezzwłocznie i omówimy wspólnie szczegóły.

PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH

+49 5235/34 38 90

Hainbergstraße 2
D-32816 Schieder-Schwalenberg

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij