Gniazda ładowania do stacji ładowania i naściennych skrzynek ładowania

Gniazda do stacji ładowania

Gniazdo do kabla ładowania w trybie‑3‑

Konfekcjonowane gniazda do montażu na stacji ładowania AC.

Powrót do Kable ładowania i gniazda ładowania

Kategoria

Szukaj w Gniazda do stacji ładowania

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Nasze konfekcjonowane gniazda AC umożliwiają ładowanie akumulatora pojazdu w trybie 3 za pomocą jednofazowych lub trójfazowych kabli ładowania o mocy ładowania do maks. 26 kW. Do gniazd tych pasują wtyki ładowania zgodne ze standardem GB/T na rynek chiński lub standardem typu 2 na rynek europejski wg IEC 62196-2. Klapki zapewniają niezawodną ochronę przed wodą w stopniu ochrony IP54.

Korzyści

  • Kompletna oferta produktów do typu 2 i GB/T
  • Również do kompaktowych skrzynek naściennych dzięki zwartej konstrukcji
  • Wysoka uniwersalność dzięki modułowej budowie oraz możliwości montażu od zewnątrz lub od wewnątrz obudowy
  • Wysokie bezpieczeństwo podczas ładowania dzięki wbudowanemu siłownikowi blokady z funkcją wykrywania pozycji i awaryjnego odblokowania
  • Efektywne przesyłanie energii i trwała stabilność dzięki posrebrzanym stykom
  • Brak problemów z kondensacją dzięki systemowi odprowadzania wody z króćcem odpływowym
  • Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą motoryzacyjną IATF 16949 i ISO 9001

Ładowanie prądem przemiennym wg trybu 3, wersja B

 Tryb ładowania 3, wersja B  

Tryb ładowania 3, wersja B

Gniazda do montażu na stacji ładowania AC zgodne z trybem ładowania 3 stosuje się w wersji B. Oznacza to, że można tu podłączyć przewożone zazwyczaj w bagażniku przenośne kable ładowania AC.

Gniazda ładowania na rynek europejski

Gniazdo ładowania typu 2 z klapką, ramką montażową i siłownikiem  

Gniazdo ładowania typu 2 z klapką

Znormalizowane gniazdo do montażu na stacji ładowania typu 2 wg normy IEC 62196 jest przeznaczone na rynek europejski. Phoenix Contact oferuje je w dwóch wersjach:

  • o modułowej budowie z klapką przykręcaną z tyłu od wewnątrz lub z zewnątrz obudowy
  • w wersji „Easy Mount” z klapką przykręcaną z przodu do montażu od wewnątrz obudowy

Gniazdo ładowania w wersji „Easy Mount” montuje się za pomocą odpowiedniej ramki mocującej do ścianki obudowy. Dzięki temu klapkę Easy Mount można wymieniać wygodnie bez konieczności otwierania skrzynki naściennej lub stacji ładowania.

  • 20 A / 250 V AC (metryczne)
  • 20 A / 480 V AC (metryczne)
  • 32 A / 250 V AC (metryczne)
  • 32 A / 480 V AC (metryczne)

Gniazda ładowania na rynek chiński

Gniazdo ładowania wg standardu GB/T z siłownikiem  

Gniazdo ładowania GB/T z klapką

Znormalizowane gniazdo do montażu na stacji ładowania wg normy GB/T 20234 jest przeznaczone na rynek chiński. Jest bardzo podobne do gniazda ładowania typu 2. Zgodnie z normą poza siłownikiem blokady gniazdo posiada wycięcie na dźwignię wtyku stacji ładowania. Ponadto zgodnie z nową normą GB/T każdy styk mocy posiada wbudowany czujnik temperatury.

  • 20 A / 220 V AC (metryczne)
  • 20 A / 440 V AC (metryczne)
  • 32 A / 220 V AC (metryczne)
  • 32 A / 440 V AC (metryczne)

Szybki i elastyczny montaż

Modułowa, kompaktowa konstrukcja gniazd ładowania umożliwia elastyczny montaż czołowy i tylny, również w kompaktowych skrzynkach naściennych. Opcjonalnie można zamontować wężyk do odprowadzania wody i różne rodzaje klapek. Na życzenie koniec przewodu może być również ścięty stopniowo, konfekcjonowany lub skompaktowany.

Bezpieczne ładowanie

Siłownik blokady uniemożliwia wyciągnięcie wtyku stacji ładowania podczas ładowania. Czujnik wbudowany w siłowniku steruje blokadą i kontroluje jej aktualny stan. W sytuacji awaryjnej np. w razie awarii zasilania, siłownik blokady można odblokować również ręcznie poprzez otwarcie stacji ładowania.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410