Kable ładowania i gniazda ładowania dla elektromobilności

Kable ładowania i gniazda ładowania

Bezpieczne, niezawodne i komfortowe

Nasze okablowanie i gniazda do ładowania wyznaczają standardy w dziedzinie zasilania pojazdów o napędzie elektrycznym.

Powrót do Technologia ładowania dla elektromobilności

Kategoria

  • Gniazda do stacji ładowania
    Gniazda do stacji ładowania

    Gniazda do montażu na stacji ładowania do ładowania tradycyjnego prądem przemiennym w trybie 3 wg typu 2 i standardu GB/T.

  • Akcesoria
    Akcesoria do kabli ładowania i gniazd ładowania

    Uchwyty i zestawy naprawcze do kabli ładowania oraz klapki do gniazd do montażu na stacji ładowania.

Szukaj w Kable ładowania i gniazda ładowania

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Dzięki posrebrzanym stykom mocy i stykom sygnałowym, bardzo precyzyjnemu monitorowaniu temperatury oraz wbudowanej blokadzie nasze kable ładowania i gniazda ładowania są bezpieczne i niezawodne. Ich estetyczny wygląd i ergonomiczna konstrukcja zapewniają łatwą i komfortową obsługę.

Korzyści

  • Kompletna oferta znormalizowanych produktów typu 1, typu 2 i GB/T
  • Efektywne przesyłanie energii i trwała stabilność dzięki posrebrzanym powierzchniom styków
  • Bezpieczne ładowanie dzięki monitorowaniu temperatury i innowacyjnym mechanizmom blokującym
  • Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą motoryzacyjną IATF 16949 i ISO 9001

Okablowanie i gniazda do ładowania do wszystkich światowych standardów

Przegląd okablowania i gniazd do ładowania  

Przegląd okablowania i gniazd do ładowania

Ładowanie z sieci prądu przemiennego lub szybkie ładowanie prądem stałym – Phoenix Contact oferuje odpowiednie stosowane na całym świecie okablowanie i gniazda do ładowania.

  • Typ 1 na rynek Ameryki Północnej i Japonii
  • Typ 2 na rynek Europy i innych krajów
  • GB/T na rynek chiński

Kable ładowania DC do stacji szybkiego ładowania

Kable ładowania DC do szybkiego ładowania prądem stałym  

Kable ładowania DC do szybkiego ładowania prądem stałym

Oferujemy zgodne z obowiązującymi normami kable do szybkiego ładowania prądem stałym. Moc ładowania sięga 250 kW.

Wersje chłodzone do High Power Charging (HPC) pozwalają na moce ładowania do 500 kW. W ten sposób ładowanie staje się porównywalne z tankowaniem zwyczajnego samochodu z silnikiem spalinowym.

Kabel ładowania AC do samochodów elektrycznych, stacji ładowania i ładowarek naściennych

Kable ładowania do tradycyjnego ładowania prądem przemiennym  

Kable ładowania do tradycyjnego ładowania prądem przemiennym

Do tradycyjnego ładowania prądem przemiennym oferujemy pełną gamę kabli ładowania AC do mocy ładowania do 26 kW.

Poza wersjami z wolnym końcem do podłączenia do stacji ładowania lub ładowarki naściennej są dostępne również kable przenośne do wożenia w bagażniku.

Wtyki ładowania zostały wyróżnione nagrodą German Design Award oraz iF Design Award za ergonomiczną konstrukcję i nowoczesne wzornictwo.

Gniazda ładowania do stacji ładowania i ładowarek naściennych

Gniazdo do montażu na stacji ładowania z siłownikiem, klapką i ramką montażową  

Gniazdo do montażu na stacji ładowania typu 2 z klapką

Nasze gniazda do montażu na stacji ładowania AC lub ładowarce naściennej umożliwiają ładowanie pojazdu za pomocą przenośnego kabla ładowania.

Dostępne są gniazda zgodne ze standardem europejskim typu 2 oraz ze standardem chińskim GB/T. Standard typu 1 na rynek Ameryki Północnej i Japonii nie przewiduje gniazda do montażu na stacji ładowania.

Gniazda ładowania do samochodów elektrycznych i pojazdów użytkowych

Gniazda pojazdu CCS do ładowania AC i DC  

Gniazda CCS do ładowania AC i DC pojazdów elektrycznych

Uniwersalne gniazda ładowania pojazdu do amerykańskiego i europejskiego systemu CCS (Combined Charging System) umożliwiają ładowanie prądem stałym i przemiennym przy użyciu tego samego przodu wtyku.

Dzięki jednolitym wymiarom gniazd, tzw. inletów, producenci samochodów mogą zachować taką samą przestrzeń montażową w karoserii wszystkich modeli pojazdów.

Poza gniazdami CCS są dostępne również gniazda DC zgodne z chińskim standardem GB/T.

Akcesoria do kabli ładowania i gniazd ładowania

Klapki do gniazd ładowania i uchwyty do kabli ładowania  

Klapki do gniazd ładowania i uchwyty do kabli ładowania

W przerwach między ładowaniem nasze uchwyty do kabli ładowania AC i DC zapewniają bezpieczne mocowanie oraz ochronę wtyku ładowania pojazdu przed czynnikami atmosferycznymi.

Do ochrony gniazd do montażu na stacji ładowania AC przed opadami atmosferycznymi i wandalizmem oferujemy samozamykające i samootwierające się klapki ochronne.

Nasze zestawy naprawcze umożliwiają szybką i niedrogą wymianę obudowy przodu wtyku i styków mocy uszkodzonego wtyku ładowania HPC.


Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410