Okablowanie dla kolejnictwa

Okablowanie dla kolejnictwa

Złącza do pojazdów szynowych

Dzięki doborowi specjalnych materiałów nasze produkty spełniają wysokie wymagania obowiązujące w kolejnictwie.

Powrót do Okablowanie do zastosowań specjalnych

Kategoria

Szukaj w Okablowanie dla kolejnictwa

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

W urządzeniach dworcowych, w systemach sterowniczych czy w pojazdach szynowych – nasze elementy okablowania dla kolejnictwa mają bardzo uniwersalne zastosowanie.

Korzyści

  • Elastyczność zastosowania: produkty do wszystkich obszarów branży kolejowej
  • Bezpieczeństwo dzięki zmniejszonej palności: specjalne materiały do tworzyw sztucznych w złączach i przewodach
  • Bezpieczna blokada dzięki specjalnemu hamulcowi wibracji
  • Odporność na wpływ temperatury: produkty przechodzą testy odporności na zwiększony zakres temperatur oraz nagłe zmiany temperatury
  • Niezawodna transmisja sygnałów: ekranowanie 360° w środowisku obciążonym zakłóceniami elektromagnetycznymi

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Okablowanie czujników/urządzeń wykonawczych

Serwis

Wtyki M12 Push-Pull

Prosty i bezpieczny montaż wtykowy.