Okablowanie do przemysłu spożywczego

Czysta sprawa

Czysta sprawa

Niezawodne okablowanie w środowisku o wysokich wymaganiach higienicznych.

Powrót do Okablowanie do zastosowań specjalnych

Kategoria

Szukaj w Okablowanie do przemysłu spożywczego

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Bezpieczeństwo higieniczne odgrywa kluczową rolę w przemyśle spożywczym. Okablowanie musi być odporne na agresywne środki i metody czyszczenia. Zachęcamy do skorzystania z naszego okablowania odpornego na korozję i o szczególnej konstrukcji.

Zalety

  • Kompletny program — do wymogów przemysłu farmaceutycznego i spożywczego
  • Łatwe czyszczenie dzięki specjalnej, higienicznej konstrukcji
  • Ochrona antykorozyjna wszystkich narażonych części metalowych dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej 1.4404
  • Szybkie rozpoznawanie zabrudzeń dzięki jasnemu kolorowi

Hygienic Design — czysta sprawa

Okablowanie ze stali nierdzewnej  

Hygienic Design z radełkiem ze stali nierdzewnej i Washdown Design z radełkiem z tworzywa sztucznego

Przemysł spożywczy stawia najwyższe wymagania wobec komponentów i materiałów pod względem stopnia ochrony, odporności na korozję i higieny. Phoenix Contact oferuje kompletne rozwiązanie do zastosowań w tej dziedzinie.

Dzięki specjalnej, higienicznej konstrukcji można niezwykle łatwo oczyścić złącza wtykowe. Stal nierdzewna gwarantuje kompleksową ochronę antykorozyjną, a dzięki jasnemu kolorowi można łatwo zidentyfikować zabrudzenia.

Wymagania stawiane złączom wtykowym różnią się w zależności od obszaru zastosowania — Phoenix Contact oferuje odpowiednie rozwiązanie dla każdej aplikacji.

Odporność metali i tworzyw sztucznych

Wytrzymałość materiałów okablowania dla przemysłu spożywczego firmy Phoenix Contact: certyfikaty testów  

Wytrzymałość materiałów okablowania dla przemysłu spożywczego

Postaw na bezpieczeństwo. Stosuj tylko niezawodne materiały.

Metale i tworzywa sztuczne stosowane przez Phoenix Contact zostały poddane testom pod kątem odporności na najpopularniejsze środki do czyszczenia i dezynfekcji.

  • P3-topactive DES
  • P3-topax 19
  • P3-topax 56
  • P3-topax 66
  • P3-topax 91

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Okablowanie czujników/urządzeń wykonawczych