Nasze okablowanie jest odporne na długotrwałe obciążenia mechaniczne i na iskry spawalnicze.
Wysoki okres trwałości wynoszący ponad 10 milionów cykli zginania i skręcania umożliwia niezawodne okablowanie aplikacji. Używając komponentów firmy Phoenix Contact można realizować swoje okablowanie również w szczególnie narażonych obszarach.
Do okablowania czujników i urządzeń wykonawczych przy ruchomych częściach maszyn potrzebne są specjalne, bardzo elastyczne przewody wytrzymujące naprężenia skręcające i zginające. Specjalnie do takich wymagań opracowaliśmy program kabli w kręgach, kabli konfekcjonowanych i skrzynek rozdzielczych. Przekonaj się o ich zaletach:
Nasze przewody, dzięki swej specjalnej konstrukcji, wykazują wysokie żywotności przy przemiennym obciążeniu zginającym, jakie na przykład może występować w łańcuchach kablowych.
Mocny płaszcz zewnętrzny TPE-U przewodów o bardzo wysokiej elastyczności jest odporny na działanie iskier spawalniczych i można go stosować zwłaszcza w procesach spawania oporowego.
Nasze przewody osiągają długie żywotności — również przy wysokich kątach skręcenia i równoczesnym narażeniu na zginanie.
Przydatność do łańcuchów kablowych (co najmniej 15 milionów cykli), przydatność przy narażeniu na obciążenia skręcające (co najmniej 13 milionów cykli), odporność na iskry spawalnicze, odporność na zmiany temperatury.
Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.
Okablowanie czujników/urządzeń wykonawczych
"$pageName" na