Powrót do przegladu

Poligon testowy

Przekonaj się: następujące testy dowodzą doskonałej przydatności okablowania do zastosowań zewnętrznych firmy Phoenix Contact.

Okablowanie do zastosowań zewnętrznych podczas testów

Grupa 1: testy elektryczne
i mechaniczne
Grupa 2: testy klimatyczneGrupa 3: inne testy
  • badanie udarności
  • badanie rezystancji
  • rezystancja izolacji
  • obciążalność prądowa
  • wytrzymałość napięciowa
  • test jacket retention
  • test strain relief
  • badanie wibracyjne
  • badanie wstrząsowe
  • badanie na upadek
  • zakłócenia szerokopasmowe
  • NEXT i RLOSS
  • siły wtykania i wyciągania
  • skręcanie
  • odciążka
  • żywotność mechaniczna
  • IP67, IP68, IP69k
  • test Kesternicha
  • badanie w rozpylonej solance
  • szybka zmiana temperatur
  • wilgotna atmosfera i wysoka temperatura
  • sucha atmosfera i wysoka temperatura
  • gazy korozyjne
  • badanie odporności na czynniki atmosferyczne (UV)
  • odporność na ozon
  • badanie wzrokowe
  • zachowanie wymiarów
  • test polaryzacji
  • odporność chemiczna
  • odporność na substancje płynne
    (np. oleje mineralne, kwasy, zasady)
  • palność
  • test LABS

Powrót do przegladu
Więcej informacji
  • Poligon testowy

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Okablowanie czujników/urządzeń wykonawczych