Przepusty kablowe

Przepusty kablowe

Niezawodne uszczelnianie przewodów

Przepusty kablowe uszczelniają przewody o różnych średnicach, zapewniając ochronę przed pyłem i wodą.

Powrót do Materiały instalacyjno-montażowe

Kategoria

Szukaj w Przepusty kablowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Przepusty kablowe Phoenix Contact są niezawodne i bezpieczne. Oferta obejmuje standardowe przepusty kablowe z tworzywa sztucznego lub metalu oraz przepusty w wersji zabezpieczającej przed zakłóceniami EMC i do stref zagrożonych wybuchem. Przy ekstremalnych obciążeniach dostępne są wersje z obejmami zapewniającymi ochronę przed zginaniem i odciążenie naciągu.

Zalety

  • Szeroki wybór produktów: różne wykonania do każdej aplikacji
  • Niezawodna transmisja sygnałów — pełne ekranowanie (360°) w środowisku narażonym na działanie pól elektromagnetycznych
  • Duży zakres uszczelnienia i efektywne odciążenie naciągu dzięki zastosowaniu lamelowego koszyczka zaciskowego

Standardowe przepusty kablowe

Przepusty kablowe  

Standardowe przepusty kablowe w różnych wersjach

Do zastosowań uniwersalnych zalecamy wybór wygodnych w montażu przepustów kablowych firmy Phoenix Contact ze znakomitą odciążką. Do oferty produktów należą przepusty jednostronne z uszczelką pierścieniową do obudów z króćcem gwintowanym oraz przepusty pełne do obudów z gwintem.

Do przewodów ekranowanych są dostępne niezawodne przepusty kablowe EMC z elastycznymi sprężynami stykowymi ekranu umożliwiającymi łatwy montaż na miejscu. Lamele o wysokim przewodnictwie zapewniają przy tym niezawodne połączenie o niskiej rezystancji i oporze indukcyjnym między ekranem przewodu a obudową styków.

Nasza oferta:

  • Przepusty kablowe z poliamidu ze zintegrowaną odciążką, stopień ochrony IP68, gwint metryczny, Pg lub NPT
  • Mosiężne przepusty kablowe niklowane, ze zintegrowaną odciążką, stopień ochrony IP68/IP69K, gwint metryczny, Pg lub NPT
  • Przepusty kablowe EMC z mosiądzu, niklowane, ze zintegrowaną odciążką, stopień ochrony IP68, gwint metryczny lub Pg

 

Przepusty kablowe do obszaru Ex

Przepusty kablowe Ex  

Przepusty kablowe Ex

Przepusty kablowe do obszarów Ex firmy Phoenix Contact zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa w obszarach zagrożonych wybuchem w środowiskach przemysłowych.

Niezawodną eksploatację zapewnią przepusty do kabli zbrojonych i niezbrojonych w stopniu ochrony przeciwzapłonowej hermetyzacja z wytrzymałością ciśnieniową (typ „d”), podwyższone bezpieczeństwo (typ „e”) oraz zabezpieczenie przed wyziewami (typ „nR”). Przepusty posiadają dopuszczenia zgodne z międzynarodowymi normami (ATEX, IECEx, UL, GHOST) i zapewniają stopnie ochrony IP66/IP67 i IP68.

Nasza oferta obejmuje następujące przepusty kablowe Ex:

  • Mosiądz, do kabli zbrojonych do stopnia ochrony "e", do kabli niezbrojonych do stopnia ochrony "d", "e" i "nR"
  • Stal nierdzewna, do kabli zbrojonych i niezbrojonych do stopnia ochrony "d", "e" i "nR"
  • Z ekologicznymi uszczelkami z termoplastycznego elastomeru (LSF)
  • Śruby zamykające i kompensacja ciśnienia do wszystkich wersji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410