nowość
Popraw oświetlenie swojej szafy sterowniczej.
Lampy PLD do szaf sterowniczych zapewniają optymalne oświetlenie szafy sterowniczej, także w dolnej części, a ich instalacja przebiega wyjątkowo szybko i nie wymaga użycia narzędzi. Lampy są dostępne w dwóch klasach mocy i można je dobierać zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
Lampę PLD klasy 600 do szaf sterowniczych można zainstalować bez użycia narzędzi za lub pod profilem szafy sterowniczej
W lampach klasy 600 zintegrowano wysokiej klasy elementy optyczne. Pozwalają one na optymalne oświetlenie całej szafy sterowniczej aż po sam dół, niezależnie od szerokości szafy. Ponadto lampy są wyposażone w czujniki ruchu, a opcjonalnie także w specyficzne dla danego kraju gniazdka umożliwiające szybką i nieskomplikowaną konserwację szafy sterowniczej.
Asortyment uzupełniają lampy 24 V DC klasy 400. Jeżeli masz za mało miejsca w szafie sterowniczej lub szukasz bardziej ekonomicznego wariantu, ale jednocześnie chcesz uzyskać optymalne oświetlenie, klasa 400 jest właściwym wyborem. Spośród różnych wariantów długości wybierz lampę, która będzie pasować do Twoich potrzeb. Obrotowe okienko wylotowe światła i różnorodne możliwości montażu zapewniają maksymalną elastyczność także w przypadku tego wariantu lampy.
Trwała, oszczędna i szczególnie kompaktowa — wykorzystaj zalety nowoczesnej techniki LED w swojej szafie sterowniczej.
Wysoka żywotność diod LED w lampach PLD do szaf sterowniczych — obliczana na co najmniej 50 000 godzin — pozwala uniknąć kosztów konserwacji generowanych przez wymianę lamp lub żarówek i jest niezależna do cykli załączania. Lampy PLD do szaf sterowniczych to mniejsze zużycie energii i korzyści wynikające z kompaktowych rozmiarów.
"$pageName" na