Przesyłanie danych do sterownika i szybka kontrola informacji na poziomie produkcyjnym.
Phoenix Contact oferuje produkty do budowy sieci CC-Link. Oferujemy szeroki wybór produktów w wysokim stopniu ochrony, złącza M12 zarówno do samodzielnego montażu, jak i zalewane z kablem.
Zautomatyzowane linie produkcyjne czy systemy logistyczne: sieć przemysłową sieć CC-Link zrealizujesz przy użyciu złączy i kabli firmy Phoenix Contact.
CC-Link (Control and Communication Link) to sieć dużych prędkości do przesyłania danych sterujących i informacyjnych. Przy prędkości transmisji 10 Mb/s maksymalny zasięg sieci CC-Link wynosi 1200 m przy maksymalnej liczbie 64 urządzeń.
Zalety systemu CC-Link:
Obok sygnałów I/O w wielu aplikacjach muszą być transferowane większe ilości danych, jak np. obrazy z kamer przemysłowych. W celu zwiększenia jakości procesów dochodzi również do zwiększonego transferu obrazów HD zapewniającego większą dokładność szczegółów także w procesach o wysokiej prędkości.
W przeciwieństwie do klasycznej sieci CC-Link nowoczesna sieć CC-Link IE jest oparta na technologii Ethernetu przemysłowego. Oprócz akceptacji na całym świecie i możliwości uniwersalnego zastosowania w różnych topologiach, np. topologia gwiazdy, drzewa lub topologia liniowa, różnorodność oferowanych urządzeń do Ethernetu przemysłowego jest największa ze wszystkich systemów magistrali i sieci.
Do gigabitowej transmisji danych wejście M12 posiada kodowanie X. Dzięki ekranowi pary do samego portu istnieje możliwość uzyskania transferu do 10 Gb/s w zależności od zastosowanego przewodu.
"$pageName" na