CC-Link

Wysoka prędkość w M12

Wysoka prędkość w M 12

Przesyłanie danych do sterownika i szybka kontrola informacji na poziomie produkcyjnym.

Powrót do Komponenty i systemy magistrali obiektowej

Kategoria

Szukaj w CC-Link

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Zrealizuj swoją sieć CC-Link z firmą Phoenix Contact. Oferujemy szeroki wybór produktów o wysokim stopniu ochrony, zarówno złącza wtykowe M12 do konfekcjonowania, jak i zalewane.

Zalety

  • Kompleksowe rozwiązanie — uniwersalny program produktów do okablowania polowego
  • Łatwy montaż — podłączanie bez specjalnych narzędzi
  • Wszechstronne zastosowanie przemysłowe — możliwość łączenia z produktami innych producentów
  • Wysoka elastyczność poprzez możliwość dopasowania produktów do indywidualnych potrzeb

Technologia CC-Link

Topologia CC-Link  

Topologia CC-Link

Zautomatyzowane urządzenia produkcyjne czy systemy logistyczne — można w nich tworzyć przemysłową sieć CC-Link przy użyciu złączy wtykowych i kabli firmy Phoenix Contact.

CC-Link (Control and Communication Link) to sieć dużych prędkości do przesyłania danych kontrolnych i informacyjnych. Przy prędkości transmisji 10 MBit/s maksymalny zasięg sieci CC-Link wynosi 1200 m przy maksymalnej liczbie 64 uczestników.

Zalety systemu CC-Link:

  • Zastosowanie na poziomie produkcyjnym
  • Połączenie point-to-point z odejściami promieniowymi
  • Prędkość transmisji do 10 MBit/s

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Elementy magistrali polowych – konwertery

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij