Kable na metry

Kable na metry

Indywidualne okablowanie

Dzięki wielkiej różnorodności rodzajów kabli można realizować różne aplikacje.

Powrót do Okablowanie do czujników/urządzeń wykonawczych

Kategoria

Szukaj w Kable na metry

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Okablowanie można realizować dokładnie według swoich potrzeb – w połączeniu ze złączami i rozdzielaczami konfekcjonowanymi firmy Phoenix Contact można w łatwy sposób uzyskać kable o indywidualnej długości.

Korzyści

  • Elastyczne zamawianie – możliwość zamówienia również niewielkich długości przewodów
  • Łatwe rozwijanie ze szpuli przy bardzo długich kablach dzięki bębnom kablowym
  • Szeroki wybór – odpowiedni kabel do każdej aplikacji

Zawsze właściwy przewód

Zawsze właściwy przewód  

Zawsze właściwy przewód

Nasze stosowane standardowo przewody PUR są bezhalogenowe oraz odporne na chemikalia, oleje i smary. Nadają się do układania w prowadnikach przewodów. Niedrogie przewody PCW są przeznaczone do obszarów o średnich obciążeniach mechanicznych. Do zastosowań na zewnątrz, przemysłu spożywczego oraz kolejnictwa oferujemy specjalne gatunki przewodów.

Indywidualne wersje

Indywidualne rozwiązania w dziedzinie okablowania do czujników / urządzeń wykonawczych firmy Phoenix Contact  

Indywidualne rozwiązania

Pomimo szerokiej oferty złączy przemysłowych standardowa oferta nie zawsze spełnia wymagania klientów.

Mimo to chcielibyśmy szybko i elastycznie tworzyć indywidualne rozwiązania – do budowy maszyn, instalacji i urządzeń.

Centrum serwisowe złączy przemysłowych Phoenix Contact w ciągu kilku dni zamienia życzenia w produkt szyty na miarę.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Okablowanie czujników/urządzeń wykonawczych