Inline — łączniki magistralne

Łączniki magistralne do systemu I/O Inline

Tworzenie połączeń

Integracja systemu I/O Inline we wszystkich popularnych sieciach.

Powrót do Inline — modułowy system I/O

Kategoria

Szukaj w Inline — łączniki magistralne

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Dzięki możliwości wyboru dowolnego łącznika magistralnego system I/O Inline można zintegrować we wszystkich popularnych systemach magistrali obiektowych oraz sieciach Ethernet. W zależności od łącznika magistralnego można podłączyć do 63 złączek szynowych I/O (do 16 urządzeń PCP).

Zalety

  • Duża elastyczność konstrukcji stacji dzięki kompatybilności ze wszystkimi popularnymi systemami magistralnymi i protokołami sieciowymi
  • Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki zwartej konstrukcji nowej obudowy BK
  • Konstrukcja stacji jest ekonomiczna dzięki możliwości wyboru łączników magistralnych ze zintegrowanymi I/O do maszyn i systemów z niewielką ilością odbieranych sygnałów

Różne przyłącza sieciowe

Łączniki magistralne Inline stanowią element łączący system Inline oraz sieć nadrzędną. Dostępne są łączniki magistralne do następujących protokołów komunikacyjnych:

Sieci do łączników magistralnych Inline

 
BK Inline (CANopen i Profibus)

CANopen®

  • Zintegrowany terminator włączany i wyłączany przełącznikiem DIP
  • Kompatybilność z SafetyBridge Technology

EtherCAT®

  • Możliwość podłączenia maks. 63 kolejnych uczestników Inline
  • Kompaktowa obudowa

Device/Net™

  • Ze zintegrowanymi cyfrowymi wejściami/wyjściami
  • Możliwa rezerwacja obszaru pamięci wejście/wyjście z myślą o przyszłych rozszerzeniach (żaden sprzęt nie jest wymagany)

EtherNet/IP™

  • Ze zintegrowanymi cyfrowymi wejściami/wyjściami
  • Zarządzanie oparte na sieci WWW

INTERBUS

  • Połączenia Fernbus z przewodem światłowodowym lub miedzianym
  • Połączenie przez wtyk Inline lub D-Sub (w przypadku wersji miedzianych)
Modbus
  • Ze zintegrowanymi cyfrowymi wejściami/wyjściami
  • Zarządzanie oparte na sieci WWW
PROFIBUS
  • Ze zintegrowanymi cyfrowymi wejściami/wyjściami
  • DP/V1 do urządzenia nadrzędnego klasy 1 i 2
PROFINET
  • Ze zintegrowanymi cyfrowymi wejściami/wyjściami
  • Do wyboru z przyłączem RJ45 lub SC-RJ

Sercos

  • Ze zintegrowanymi cyfrowymi wejściami/wyjściami
  • Wsparcie dla Sercos zgodnie ze specyfikacją V1.1.2

Zwarta, nowoczesna konstrukcja

Łącznik magistralny Inline w obudowie o szerokości 40 mm  

Łącznik magistralny Inline w obudowie o szerokości 40 mm

Łącznik magistralny o szerokości 40 mm, jeden z najmniejszych na rynku, pozwala zaoszczędzić miejsce w szafie sterowniczej. Nowa konstrukcja jest przeznaczona do sieci obsługujących protokoły CANopen® i EtherCAT®. Oczywiście nowe produkty obsługują technologie takie jak SafetyBridge V3.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij