Komputery typu Box

Duża wydajność na niewielkiej przestrzeni

Duża wydajność na niewielkiej przestrzeni

Kompaktowe, łatwe w obsłudze i wydajne — komputery Box PC to idealne rozwiązanie do wymagających zadań bezpośrednio w szafie sterowniczej.

Powrót do Komputery przemysłowe

Kategoria

Szukaj w Komputery typu Box

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Komputery Box PC sprawdzają się najlepiej zwłaszcza w wymagających zastosowaniach, takich jak przetwarzanie obrazu, wizualizacja, sterowanie i regulacja. Dzięki różnym opcjom montażu i skalowalnej wydajności komputery Box PC nadają się optymalnie do budowy maszyn i instalacji.

Zalety

  • Wysoka dostępność systemu dzięki konstrukcji dostosowanej do warunków przemysłowych, bez wentylatorów i ruchomych części
  • Wszechstronne zastosowanie poprzez możliwość wyboru różnych opcji montażu, na przykład na szynie nośnej
  • Wydajność procesora dostosowana do zastosowania: z energooszczędnymi procesorami i Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® lub Core™ najnowszej generacji
  • Wysoka kompatybilność dzięki otwartym rozwiązaniom IT, różnym interfejsom i systemom operacyjnym
  • Wyjątkowo łatwy w serwisowaniu dzięki wygodnemu dostępowi do komponentów w obudowie komputera przemysłowego

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij