Solidne złącza typu płytka-płytka serii FINEPITCH.
Złącza typu płytka-płytka serii FINEPITCH firmy Phoenix Contact to pierwsze ekranowane i nieekranowane rozwiązania do przesyłania sygnałów i danych. Pozwalają na indywidualne orientacje płytki PCB o różnych konstrukcjach, wysokościach piętrowania i liczbach pinów w rastrach 0,8 mm i 1,27 mm.
Złącza typu płytka-płytka serii FINEPITCH FP 0,8 wyróżniają się innowacyjną technologią ScaleX. Ten jedyny w swoim rodzaju podwójny styk zapewnia niezawodne, solidne połączenie oraz wysoką kompensację tolerancji podczas podłączania. Dzięki dobrej integralności sygnałów złącza nadają się do przesyłania danych z wysoką prędkością do 16 Gb/s. Wersje ekranowane zapewniają bardzo dobrą kompatybilność elektromagnetyczną (EMC). Dzięki tym wszechstronnym właściwościom seria FINEPITCH FP 0,8 nadaje się doskonale do zastosowań przemysłowych, w których wymagana jest solidność, wysokie prędkości transmisji danych i ekranowanie.
Tylko w naszej ofercie można znaleźć ekranowane i nieekranowane złącza typu płytka-płytka. Identyczne tolerancje, wysokości piętrowania i właściwości mechaniczne zapewniają jednolite parametry procesowe, co jest szczególnie ważne w aplikacjach, w których obie wersje stosowane są na jednej płytce PCB. Duża różnorodność produktów zapewnia również najwyższą elastyczność przy projektowaniu serii.
Nowe wersje poziome pozwalają na ułożenie PCB pod kątem 90 stopni, co umożliwia wiele dalszych obszarów zastosowania.
Niezawodne połączenia mechaniczne i elektryczne dzięki dwustronnemu systemowi połączeń ScaleX.
Różne liczby pinów, różne konstrukcje i wysokości piętrowania przy wysokim polu tolerancji połączenia.
Złącza typu płytka-płytka serii FP 1,27 umożliwiają wytrzymałe połączenie płytek PCB w urządzeniu. Teraz możesz elastycznie planować orientację płytek w urządzeniu. Realizuj połączenia prostopadłe i równoległe, karty „matka-córka”, jak również połączenia z kablem taśmowym.
Niezawodne połączenia mechaniczne i elektryczne dzięki dwustronnemu systemowi połączeń.
Różne liczby pinów, różne konstrukcje i wysokości piętrowania przy wysokim polu tolerancji połączenia.
Uniwersalne złącza typu płytka-płytka serii FQ stanowią idealne rozwiązanie do kompaktowych połączeń płytek drukowanych wewnątrz urządzenia. Wyróżniają się zoptymalizowaną kosztowo konstrukcją dostosowaną do potrzeb aplikacji. Złącza męskie i cokołowe w rastrze 1,27 mm i 2,54 mm umożliwiają realizację połączeń prostopadłych i równoległych oraz połączeń typu matka-córka.
Film prezentujący złącza typu płytka-płytka serii FINEPITCH 1,27.
"$pageName" na