Powrót do przegladu

Bluetooth: niezawodna technologia bezprzewodowa do wielu zastosowań

Bluetooth sprawdza się w wielu obszarach zastosowań dzięki szczególnie prostej obsłudze i niezawodnej transmisji danych.       

Połączenia point-to-point bez adresowania urządzeń peryferyjnych

PrzykładOpis
Programator i PLCProgramator i PLCBezpośrednie połączenie pomiędzy laptopem a sterownikiem PLC
PrzykładOpis
PDA i PLCPDA i PLCŁącza danych pomiędzy urządzeniem zewnętrznym, np. PDA z wbudowanym interfejsem Bluetooth a sterownikiem przemysłowym
PrzykładOpis
PLC i terminal obsługiPLC i terminal obsługiPodłączenie mobilnego terminalu obsługi do sterownika przemysłowego

Połączenia point-to-point z adresowaniem urządzeń peryferyjnych

PrzykładOpis
System magistrali 2-szynowej RS-485System magistrali 2-szynowej RS-485Podłączenie urządzenia magistrali do istniejącego systemu magistrali, taki jak Modbus albo Profibus

Połączenia point-to-multipoint

PrzykładOpis
Jedno urządzenie nadrzędne Bluetooth i nawet siedem urządzeń podrzędnych Bluetooth Jedno urządzenie nadrzędne Bluetooth i nawet siedem urządzeń podrzędnych BluetoothPołączenie w sieć komponentów automatyki przemysłowej. Do jednego urządzenia nadrzędnego Bluetooth można podłączyć nawet siedem urządzeń podrzędnych Bluetooth.

Powrót do przegladu
Więcej informacji
  • Bluetooth: niezawodna technologia bezprzewodowa do wielu zastosowań

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij