Obudowy podstawowe

Uniwersalne i wytrzymałe obudowy do stabilnego montażu większych podzespołów.

Miejsce na pomysły

Prosta geometria i funkcjonalne wzornictwo zapewniają wiele miejsca na elementy elektroniczne.

Powrót do Obudowy elektroniki

Kategoria

  • Obudowy podstawowe CM
    Wytrzymałe obudowy z otworami wentylacyjnymi, dostępne w różnych szerokościach. Do montażu elementów energoelektronicznych.

    Wytrzymałe obudowy z otworami wentylacyjnymi, dostępne w różnych szerokościach. Do montażu elementów energoelektronicznych.

  • Obudowy podstawowe EH
    Obudowy podstawowe EH

    Uniwersalny system obudów ze zintegrowanymi przyłączami i ponad 100 możliwymi kombinacjami.

Szukaj w Obudowy podstawowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Duże moduły lub płytki drukowane wymagają obudów, które są wyjątkowo stabilne i pojemne. Dokładnie do tego celu zostały zaprojektowane nasze obudowy podstawowe: aby w niezawodny sposób pomieścić również niekonwencjonalne elementy.

Zalety:

  • Stabilne obudowy do dużych modułów dzięki solidnej konstrukcji
  • Kreatywna i niekonwencjonalna konstrukcja elektroniki dzięki prostej geometrii obudowy
  • Oszczędność czasu dzięki prostemu i szybkiemu montażowi
  • Optymalna konstrukcja serii urządzeń dzięki różnym szerokościom

Seria EH

Obudowy podstawowe EH  

Obudowy podstawowe EH

Oprócz nowoczesnego kształtu i zintegrowanych przyłączy obudowy z serii EH wyróżniają się innymi licznymi funkcjami:

  • Różne wysokości i szerokości zabudowy zapewniają 112 możliwości kombinacji
  • Różne warianty pokryw
  • Zintegrowane szczeliny wentylacyjne

Seria CM

Obudowy podstawowe CM  

Obudowy podstawowe CM

Pomysły wymagają przestrzeni — seria CM to właściwa obudowa dla niekonwencjonalnych pomysłów i dużych elementów.

  • Solidne obudowy o dużej pojemności do bezpiecznego umieszczenia elektroniki
  • Ciężkie moduły, takie jak transformatory, można przykręcić w bezpieczny sposób
  • Przy szerokości montażowej powyżej 125 mm również z możliwością zamontowania na ścianie

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Obudowy elektroniki

Serwis


System obudów EH

Łatwa realizacja uniwersalnych aplikacji sprzętowych

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij