Obudowy podstawowe EH

Obudowy podstawowe EH

System obudów ze zintegrowanymi przyłączami

Swobodny wybór rodzaju przyłączy płytek drukowanych i ponad 100 wariantów kombinacji: obudowy podstawowe do zastosowań uniwersalnych.

Powrót do Obudowy podstawowe

Kategoria

Szukaj w Obudowy podstawowe EH

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

System obudów EH umożliwia intuicyjną realizację uniwersalnych aplikacji. Siedem szerokości zabudowy, dwie wysokości zabudowy i trzy wersje pokryw zapewniają ponad 100 możliwości kombinacji.

Zalety:

  • Łatwe projektowanie dzięki zmiennym współczynnikom kształtu obudowy
  • Pełna elastyczność dzięki montażowi PCB we wszystkich trzech kierunkach przestrzennych
  • Integracja różnorodnych przyłączy PCB zapewniająca funkcjonalną koncepcję urządzenia
  • Efektywne kształtowanie cen dzięki ukierunkowanemu doborowi materiałów

Montaż płytki drukowanej w trzech kierunkach przestrzennych

Montaż płytki drukowanej w trzech kierunkach przestrzennych  

Siedem szerokości zabudowy, dwie wysokości zabudowy i trzy wersje pokryw

Nowa definicja elastyczności — siedem szerokości zabudowy, dwie wysokości zabudowy i trzy warianty pokryw pozwalają stworzyć modułowy system urządzeń w jednolitym stylu.

  • Obudowy o szerokości od 22,5 mm do 90 mm
  • Obudowy o wysokości 110,5 i 54 mm
  • Montaż obudowy na zatrzaski zamiast na śrub
  • Zintegrowane pole opisowe

Wiele wariantów pokryw

Wiele wariantów pokryw  

Odpowiednia pokrywa do każdej techniki przyłączeniowej

Wszechstronność, która stanowi założenie serii EH, ma również odzwierciedlenie w formie wykonania pokrywy. Otwarta komora zaciskowa zapewnia elastyczność podłączania płytek drukowanych.

  • Pokrywa dwustronna z otwartą komorą zacisków
  • Pokrywa jednostronna z otwartą komorą zacisków
  • Pokrywa zamknięta

Elastyczne mocowanie

Elastyczne mocowanie  

Różne możliwości mocowania

Montaż na szynie nośnej lub ścianie pozwalający na zamocowanie urządzenia w sposób właściwy dla danego zastosowania.

  • Wersje obudowy z ryglem do montażu na znormalizowanej szynie nośnej NS 35/7,5
  • Wersje obudów do montażu naściennego

Optyczne wskaźniki sygnałowe

Światłowody  

Łatwa integracja optycznych wskaźników sygnałowych

Światłowody HS LC do obudów elektroniki są dostępne w różnych wersjach. Na życzenie w ramach usługi serwisowej oferujemy niezbędną obróbkę obudów elektroniki.

  • Światłowody są optymalnie dostosowane do obudów elektroniki
  • Łatwy montaż na PCB dzięki wciskanym trzpieniom
  • Odporne na wyładowania elektrostatyczne

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Obudowy elektroniki

Serwis


System obudów EH

Łatwa realizacja uniwersalnych aplikacji sprzętowych

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/main/products/subcategory_pages/Base_housing_P-01-06/48906a48-a6e6-43ba-bfbc-83d9491543a1

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij