Obudowy podstawowe CM

Wytrzymałe obudowy z otworami wentylacyjnymi, dostępne w różnych szerokościach. Do montażu elementów energoelektronicznych.

Po prostu dużo miejsca

Pomysły wymagają przestrzeni — seria CM to właściwa obudowa dla niekonwencjonalnych pomysłów i dużych elementów.

Powrót do Obudowy podstawowe

Kategoria

Szukaj w Obudowy podstawowe CM

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Obudowy zamknięte CM to obszerny program obudów do konstruowania energoelektroniki przemysłowej dostosowanej do szaf sterowniczych. Dzięki różnym wariantom obudów możliwe jest wbudowanie nie tylko podzespołów energoelektroniki, lecz także transformatorów o standardowych konstrukcjach z rdzeniami EI.

Zalety:

  • Wytrzymałe obudowy
  • Indywidualne rozmieszczenie elektroniki w różnych wersjach modułowych obudów o wymiarach od 50 do 200 mm
  • Wiele możliwości rozmieszczenia różnych elementów przyłączeniowych (od wielobiegunowych złączy wtykowych po terminale przyłączeniowe do PCB dla elektroniki)
  • Rozmieszczenie elektroniki w sposób zabezpieczony przed dotykiem
  • Łatwy zatrzaskowy montaż na symetrycznej szynie nośnej wg EN 60 715

Różne wysokości i szerokości

Różne wysokości i szerokości  

Różne wysokości i szerokości

Wyposażona płytka drukowana może być włożona w różne gniazda podstawy obudowy. Pokrywa jest po prostu zatrzaskiwana na podstawie obudowy. Dodatkowo istnieje możliwość mechanicznego połączenia śrubami pokrywy i podstawy obudowy.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Obudowy elektroniki

Serwis

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij