Axioline Smart Element

Axioline Smart Element – we/wy bez systemu

Kompaktowe i elastyczne

Wtykane we/wy bez systemu do kompaktowych stacji.

Szukaj w Axioline Smart Element

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Wtykane Axioline Smart Element to moduły bez systemu bez komunikacji przez magistralę. Pojedynczy element ma wyłącznie funkcję we/wy. Komunikacja dla danego systemu we/wy jest realizowana dopiero w połączeniu z płytą montażową backplane, która działa jak adapter. Dzięki temu Axioline Smart Element są uniwersalne i elastyczne.

Korzyści

  • Oszczędność miejsca w instalacji bez limitu przekroju przewodu do 1,5 mm²
  • Szeroki obszar zastosowań oraz proste uruchomienie dzięki łatwej uproszczonej parametryzacji
  • Skrócenie czasów instalacji linii sygnałowych dzięki technologii Push-in

Cechy Axioline Smart Element

Zalety Axioline Smart Element
1Kompaktowa konstrukcja – 8 lub 16 punktów połączeniowych na powierzchni 15 mm x 62 mm, przekrój przewodu 1,5 mm² z tulejką izolowaną, raster 3,5 mm
2Technika połączeń Push-in – podłączanie przewodów bez narzędzi
3Interfejs bez systemu – umożliwia różne koncepcje rozwiązania
4Ręczny mechanizm odblokowania – łatwy i szybki montaż

Inteligentna automatyzacja niewielkim kosztem

Przegląd Axioline Smart Element  

Oferta Axioline Smart Element

Oferta obejmuje różne funkcje od masterów IO-Link i wejść i wyjść analogowych, po moduły zabezpieczające i inne moduły funkcyjne.

Dzięki uproszczonej maksymalnie parametryzacji na etapie uruchomienia oraz w czasie wymiany Axioline Smart Element są mniej podatne na błędy. Skraca to wyraźnie czas uruchomienia.

Duży przekrój przewodu 1,5 mm² z tulejką izolowaną do sygnałów we/wy zapewnia minimalny tylko spadek napięcia nawet przy bardzo długich przewodach.

Smart Element do funkcji bezpieczeństwa

Bezpieczne we/wy modułów Axioline Smart Element  

Bezpieczne we/wy modułów Axioline Smart Element z certyfikatem TÜV

Axioline Smart Element nadają się również do zastosowań bezpieczeństwa funkcjonalnego do bezpiecznego wyłączania maszyn.

Moduły bezpiecznych wejść i wyjść oraz niezwiązane z bezpieczeństwem moduły Smart Element można łączyć kompaktowo na jednej płycie backplane.

We/wy posiadają certyfikat TÜV i wykorzystują bezpieczny protokół komunikacji PROFIsafe. Dzięki temu spełniają najwyższe wymagania bezpieczeństwa do PL e i SIL 3.

Przy realizacji koncepcji sterowania warto sięgnąć po nasz sterownik PROFINET z wbudowanym sterownikiem bezpieczeństwa PROFIsafe.

Zastosowanie w systemie we/wy Axioline F

W obrębie stacji Axioline F można łączyć ze sobą dowolnie klasyczne moduły Axioline F z płytami backplane Axioline F z modułami Axioline Smart Element. Moduły Axioline Smart Element mogą być używane zatem w istniejących bramkach magistrali Axioline F lub sterownikach Axiocontrol, np. PLCnext Control lub klasycznych sterownikach PLC.

Specjalne płyty backplane Axioline F posiadają cztery i sześć gniazd na moduły Smart Element. Ze względu na swą elastyczność moduły Axioline Smart Element można podłączać w dowolnym miejscu na płycie backplane Axioline F. Dwurzędowa konstrukcja płyt backplane pozwala na ogromne zmniejszenie szerokości stacji we/wy.

Zalety Axioline Smart Element

Korzyści stosowania modułów Axioline Smart Element

 CechaZaletaKorzyść
1Podłączenie w dowolnym miejscuBrak określonych reguł podłączania Axioline Smart ElementUmożliwia precyzyjne konfiguracje we/wy na jednym module backplane Axioline F
22 różne funkcje we/wy do wyboru na szerokości 15 mm (modułowość mieszana)Umożliwia elastyczną koncepcję we/wy dostosowaną do rzeczywistych potrzebWysoka elastyczność przy niewielkiej liczbie wersji produktów
3Bardzo kompaktowe rozwiązanie we/wyPrzy montażu Axioline Smart Element w pionie w dwóch rzędach na module backplane uzyskuje się nawet 32 kanały na szerokości 15 mmZajmują mniej miejsca na szynie DIN, co pozwala na większą kompaktowość szaf sterowniczych
4Krótszy czas potrzebny na oprzewodowanie zasilaniaPoprzez zasilanie backplane można zrealizować zasilanie logiki i czujników dla maks. 6 Axioline Smart ElementSkrócenie czasu instalacji (czasów podłączenia)
5Kompatybilne ze wszystkimi Axiocontrol, bramkami magistrali Axioline F oraz modułami we/wyZwiększona modułowość dzięki większemu wyborowi PLC i we/wyUrządzenia z serii Axioline F i Axiocontrol zwiększają zakres rozwiązań Axioline Smart Element
6Realizacja alternatywnych konfiguracji we/wy stacji we/wy przy stałej szerokościElementy Slot Cover umożliwiają rezerwację gniazda na alternatywną lub przyszłą konfigurację we/wyŁatwe rozszerzanie zakresu funkcji stacji we/wy przy niezmiennej ilości zajmowanego miejsca

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410