Axioline P – system we/wy o wysokiej dyspozycyjności

System we/wy o wysokiej dyspozycyjności Axioline P

Wysoka dyspozycyjność, możliwość podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu i redundancja

Niezawodność i bezpieczeństwo dla wysokiej dyspozycyjności systemu.

Powrót do Systemy we/wy do szaf sterowniczych (IP20)

Kategoria

Szukaj w Axioline P – system we/wy o wysokiej dyspozycyjności

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

System we/wy o wysokiej dyspozycyjności składa się z redundancyjnych bramek magistrali PROFINET oraz cyfrowych i analogowych modułów we/wy. Axioline P spełnia wymagania przemysłu przetwórczego, oferując zwiększony zakres temperatur oraz iskrobezpieczne moduły we/wy z możliwością podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu.

Korzyści

  • Redundancja PROFINET oraz redundantny zasilacz na każdy segment PROFIBUS PA zwiększają dyspozycyjność systemu
  • Dzięki możliwości podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu moduły można wymieniać bez wyłączania systemu
  • Iskrobezpieczne moduły we/wy umożliwiają podłączenie czujników i urządzeń wykonawczych ze strefy 1 i 0
  • Komunikacja HART i funkcje NAMUR obsługują zwłaszcza aplikacje automatyki przemysłowej
  • Ekonomiczna modernizacja urządzeń i łączenie sprawdzonej techniki magistrali obiektowej z cyfryzacją obecnie i w przyszłości
  • Modułowy serwer proxy Axioline P jest częścią systemu COMPLETE line

Axioline P – system we/wy dla przemysłu przetwórczego

Współpraca różnych innowacyjnych komponentów umożliwia modułową budowę i oferuje w ten sposób bezpieczeństwo na przyszłość dla rozmaitych modeli instalacji.

Komponenty modułowego serwera proxy
1Wysoka dyspozycyjność systemu dzięki obsłudze redundancji systemu PROFINET
2Szybkie podłączanie segmentów PROFIBUS PA za pomocą modułów zasilających magistrali obiektowej
3Łatwa integracja standardowych i iskrobezpiecznych modułów we/wy
4System magistrali lokalnej z możliwością podłączania i odłączania modułów przy włączonym zasilaniu dla najwyższej dyspozycyjności
5Kompleksowa technika połączeń Push-in
6Możliwość bezpośredniego stosowania razem standardowych i iskrobezpiecznych modułów we/wy
7Zestaw do ekranowania do łatwego podłączania przewodów ekranowanych

Maksymalna dyspozycyjność

System we/wy Axioline P w szafie sterowniczej

System we/wy Axioline P gwarantuje najwyższą dyspozycyjność aplikacji. Magistrala lokalna zapewnia możliwość podłączania i odłączania modułów w stacji we/wy Axioline przy włączonym zasilaniu. Dzięki odpowiedniej konstrukcji elektromechanicznej podstawy magistrali możliwe jest jednoczesne wyjęcie kilku modułów ze stacji przy zachowaniu komunikacji w magistrali lokalnej.

Niezawodna komunikacja w strefie 0

Możliwości podłączenia czujników i urządzeń wykonawczych  

Iskrobezpieczna komunikacja w strefie 0

Axioline P w wersji zdalnego systemu we/wy można włączać bezpośrednio do systemu DCS (Distributed Control System). Szczególnie niezawodną komunikację między stacją we/wy a systemem DCS zapewnia redundancja systemu PROFINET.

System Axioline P, który można instalować w strefie 2, umożliwia bezpośrednie podłączenie czujników i urządzeń wykonawczych ze stref 2, 1 i 0.

Asortyment obejmuje ważne funkcje automatyki przemysłowej, takie jak moduły wejść i wyjść analogowych analogowe do komunikacji HART lub moduły wejść cyfrowych do podłączenia czujników NAMUR. Iskrobezpieczne moduły można włączać do stacji we/wy bez dodatkowych komponentów.

Ekonomiczna modernizacja urządzeń

Podłączanie czujników do modułowego serwera proxy  

Aż do ośmiu segmentów PROFIBUS PA na stację i obsługa dotychczasowych czujników, np. HART lub Modbus/RTU

Modułowa stacja komunikuje się przez bramkę magistrali ze sterownikiem PROFINET, np. Distributed Control System (DCS). Opcjonalnie można podłączyć kompaktowo aż do ośmiu segmentów PROFIBUS PA do poszczególnych odejść proxy. Dostępna jest odpowiednia technika ekranowania połączeń w celu zapewnienia ochrony poszczególnych segmentów przed usterkami.

Czujniki PROFIBUS PA łączy się bezpośrednio z modułowym serwerem proxy Axioline P.

Dzięki temu sprawdzone technologie magistrali obiektowej, jak np. HART lub Modbus/RTU, można integrować z sieciami PROFINET. Do realizacji używa się bramek PROFIBUS PA, które podłącza się do modułowego serwera proxy Axioline P.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410