Axioline P - modułowy serwer proxy

Modułowy serwer proxy Axioline P

Łączenie PROFIBUS PA z PROFINET

Niezawodne i bezpieczne do wysokiej dyspozycyjności systemu.

Powrót do Systemy we/wy do szaf sterowniczych (IP20)

Kategoria

Szukaj w Axioline P - modułowy serwer proxy

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

PROFINET łączy zalety PROFIBUS z nowoczesną technologią Ethernet. Modułowy serwer proxy Axioline P łączy segmenty PROFIBUS PA bezpośrednio z siecią PROFINET. Wysoka niezawodność jest zapewniona poprzez różne mechanizmy redundancyjne.W ten sposób podwyższona zostaje dyspozycyjność systemu i następuje jego przygotowanie na przyszłość.

Korzyści

  • Redundancje PROFINET (S2, R1 i R2) oraz redundantny zasilacz na każdy segment PROFIBUS PA zwiększają dyspozycyjność systemu
  • Bezpośrednie podłączenie urządzeń PROFIBUS PA do PROFINET oszczędza czas i kolejne interfejsy
  • Ekonomiczna modernizacja urządzeń i łączenie sprawdzonej techniki magistrali obiektowej z cyfryzacją obecnie i w przyszłości
  • Uproszczone zarządzanie urządzeniem stacji proxy oraz podłączonych urządzeń PROFIBUS PA dzięki technologii FDT/DTM
  • Modułowy serwer proxy Axioline P jest częścią systemu COMPLETE line

Axioline P – komponenty modułowego serwera proxy

Współpraca różnych innowacyjnych komponentów umożliwia modułową budowę i oferuje w ten sposób bezpieczeństwo na przyszłość dla rozmaitych modeli instalacji.

Komponenty modułowego serwera proxy
1

Wysoka dyspozycyjność systemu dzięki obsłudze redundancji systemowych PROFINET S2, R1 i R2

2

Szybkie podłączanie segmentów PROFIBUS PA dzięki technice połączeń Push-in

3

Redundantne moduły zasilania magistrali obiektowa do zasilania segmentów PROFIBUS PA

4

Solidna konstrukcja mechaniczna – zwiększona dyspozycyjność systemu dzięki wyjątkowo wytrzymałej konstrukcji mechanicznej oraz odporności na wstrząsy i wibracje

5

Dopasowany zestaw ekranowania do łatwego podłączania ekranowanych przewodów

Ekonomiczna modernizacja urządzeń

Podłączanie czujników do modułowego serwera proxy  

Aż do ośmiu segmentów PROFIBUS PA na stację i obsługa dotychczasowych czujników, jak np. HART lub Modbus/RTU

Stacja zbudowana modułowo komunikuje się poprzez bramkę magistrali ze sterownikiem PROFINET, np. Distributed Control System (DCS). Opcjonalnie można podłączyć kompaktowo aż do ośmiu segmentów PROFIBUS PA do poszczególnych odejść proxy. Dostępna jest odpowiednia technika ekranowania połączeń w celu zapewnienia ochrony poszczególnych segmentów przed usterkami.

Czujniki PROFIBUS PA są bezpośrednio łączone z modułowym serwerem proxy Axioline P.

Sprawdzona technika magistrali obiektowej, jak np. HART lub Modbus/RTU, może być w ten sposób integrowana z sieciami PROFINET. Realizacja odbywa się poprzez bramki PROFIBUS PA, które są podłączane do modułowego serwera proxy Axioline P.

Redundancja PROFINET

Model redundancyjny PROFINET  

Redundancja systemowa S2 PROFINET

Bramka magistrali PROFINET AXL P BK PN AF obsługuje specyfikację w celu realizacji redundancji systemowej S2 przy użyciu zaledwie jednej bramka magistrali. W celu spełnienia redundancji systemowej R1 i R2 PROFINET wymagane są dwie bramki magistrali. Możliwość podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu zintegrowana w bramce magistrali zapewnia wysoką dyspozycyjność systemu.

Redundancja zasilania

Model redundancji zasilania  

Dwa moduły zasilania na segment PROFIBUS PA

Segment PROFIBUS PA można zasilać przy użyciu pojedynczego modułu zasilacza magistrali obiektowej.

Wysokie bezpieczeństwo przed uszkodzeniami i procesowe można uzyskać instalując dwa moduły zasilania w jednej jedynej podstawce i dzięki temu redundantnie zasilać segment PROFIBUS PA. Lokalny wyświetlacz LED na module zasilania dostarcza stan modułu i redundancji.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij