Axioline F – modułowy system we/wy

Axioline F

Szybki, wytrzymały, prosty

Szybki pomiar danych i łatwa obsługa nawet w najtrudniejszych warunkach.

Powrót do Systemy we/wy do szaf sterowniczych (IP20)

Kategoria

Szukaj w Axioline F – modułowy system we/wy

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Axioline F to system we/wy o konstrukcji modułowej do szaf sterowniczych. System Axioline F jest otwarty dla wszystkich protokołów komunikacyjnych opartych na Ethernecie i dostępny w różnych wersjach konstrukcyjnych, przez co zapewnia najwyższą elastyczność.

Korzyści

  • Zwiększenie wydajności maszyn poprzez szybką i synchroniczną rejestrację sygnałów
  • Szczególnie wytrzymała konstrukcja mechaniczna oraz odporność na wstrząsy i wibracje umożliwiają pracę w nawet najbardziej niekorzystnych warunkach i zwiększają dyspozycyjność systemu
  • Redukcja czasu instalacji dzięki szybkiemu oprzewodowaniu i łatwej obsłudze
  • Duży wybór modułów we/wy pozwala na szereg różnych konfiguracji stacji i zwiększa elastyczność
  • System we/wy Axioline F jest częścią systemu COMPLETE line

Axioline F – specjalista w szafie sterowniczej

System we/wy Axioline F i jego zalety
1Doskonała komunikacja przez PLCnext Control lub bramkę magistrali
2Możliwość łatwego łączenia z Axioline Smart Element
3Zwiększona dyspozycyjność systemu dzięki wyjątkowo wytrzymałej konstrukcji mechanicznej oraz odporności na wstrząsy i wibracje
4Łatwy i szybki montaż stacji bez użycia narzędzi
5Wtykowe przyłącze peryferii przy wszystkich standardowych modułach Axioline F
6Możliwość bezpośredniego stosowania razem standardowych i iskrobezpiecznych modułów we/wy
7W całości technika połączeń Push-in
8Szybkie i intuicyjne oprzewodowanie dzięki oznakowaniu punktów połączeniowych różnymi kolorami, także w przypadku złączek wieloprzewodowych

Od komponentu po kompletny system

Axioline F to system we/wy o konstrukcji modułowej, który spełnia każde wymagania. Szybkie i zsynchronizowane odbieranie sygnałów zwiększa wydajność maszyn, zarówno przy użyciu sterownika Phoenix Contact, jak odpowiedniej bramki magistralnej we wszystkich popularnych sieciach.

Realizacja aplikacji bezpieczeństwa za pomocą PROFIsafe lub SafetyBridge Technology. Ponadto oferujemy moduły we/wy o różnych funkcjach.

Sterownik Axiocontrol, bramka magistrali, bezpieczne we/wy oraz we/wy o różnych funkcjach

Sterownik Axiocontrol, bramka magistrali, bezpieczne we/wy oraz we/wy o różnych funkcjach

Połącz Axioline Smart Elements z Axioline F

Axioline Smart Elements w systemie we/wy Axioline F  

Kompatybilność Axioline Smart Elements w systemie we/wy Axioline F

W obrębie stacji Axioline F można łączyć ze sobą dowolnie płyty backplane Axioline F z Axioline Smart Elements i modułami Axioline F. Axioline Smart Elements mogą być używane w istniejących bramkach magistrali Axioline F lub sterownikach Axiocontrol.

Cała gama produktów do realizacji danej aplikacji obejmuje ponad 80 komponentów. Poza Axioline Smart Element i płytami backplane Axioline F należą do nich wszystkie moduły Axioline F, bramki magistrali Axioline F oraz sterowniki Axiocontrol.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


System I/O Axioline F

Właściwości i możliwości systemu I/O Axioline F


Axioline F - Profinet

Uruchomienie stacji I/O Profinet w portalu TIA


Axioline F – IEC 61850

Konfiguracja komunikacji GOOSE