nowość
Szybka i łatwa realizacja bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Na bazie technologii PROFIsafe lub SafetyBridge Technology. Dzięki bezpiecznym modułom we/wy Axioline F można w prosty sposób realizować aplikacje bezpieczeństwa. Jest to możliwe także bez sterownika bezpieczeństwa i niezależnie od stosowanej sieci.
nowość
SafetyBridge Technology oznacza, że moduły wejść i wyjść wymieniają pomiędzy sobą sygnały bezpieczeństwa. Ponieważ moduły same przetwarzają funkcje bezpieczeństwa, standardowy sterownik i sieć służą wyłącznie jako środek transportu.
Bez sterownika bezpieczeństwa i bezpiecznego systemu magistrali obiektowej jest to niedrogie rozwiązanie bezpieczeństwa funkcjonalnego w standardowych aplikacjach.
Bezpieczne moduły we/wy z SafetyBridge Technology spełniają przy tym wszelkie wymogi bezpieczeństwa do SIL 3 lub PL e.
Moduły we/wy z SafetyBridge Technology wyróżniają się możliwością swobodnego rozmieszczenia w sieci oraz kompatybilnością ze wszystkimi popularnymi systemami magistralnymi.
Bezpieczne moduły we/wy mogą być używane również w sieciach mieszanych, takich jak PROFIBUS i PROFINET w jednym sterowniku. W zależności od sterownika standardowego i systemu magistralnego można wybrać pasującą bramkę magistrali z naszych modułowych systemów we/wy Inline lub Axioline F.
"$pageName" na