Axioline F – moduły we/wy do aplikacji przemysłowych

Iskrobezpieczne moduły we/wy do szafy sterowniczej

Iskrobezpieczne i solidne

Moduły we/wy do specjalnych warunków.

Powrót do Axioline F – modułowy system we/wy

Kategoria

Szukaj w Axioline F – moduły we/wy do aplikacji przemysłowych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Iskrobezpieczne moduły we/wy mogą być instalowane w strefie 2 oraz stosowane do czujników i elementów wykonawczych w strefie 0. Posiadają komunikację HART i funkcję NAMUR, dlatego nadają się szczególnie do zastosowań w automatyce przemysłowej.

Korzyści

  • Szerokie możliwości zastosowania dzięki zwiększonemu zakresowi temperatur
  • Lakierowane obwody PCB odporne nawet na najbardziej niekorzystne warunki otoczenia
  • Iskrobezpieczne moduły we/wy umożliwiają stosowanie czujników i urządzeń wykonawczych do strefy 0
  • Komunikacja HART i funkcje NAMUR obsługują zwłaszcza aplikacje automatyki przemysłowej

Monitorowanie i optymalizacja – NAMUR Open Architecture

NAMUR Open Architecture  

NAMUR Open Architecture

Koncepcja NOA otwiera nowe możliwości wykorzystania danych dostępnych w systemach technologicznych do optymalizacji procesów produkcyjnych. Dlatego firma Phoenix Contact stworzyła rozwiązanie we/wy również dla obszaru iskrobezpiecznego, które umożliwia łatwy odczyt odpowiednich informacji poprzez interfejs HART. Dane te mogą być przesyłane w postaci nieprzetworzonej lub wstępnie przetworzonej przez platformę PLCnext Technology za pośrednictwem serwera UA OPC do chmury, np. PROFICLOUD firmy Phoenix Contact czy Azure firmy Microsoft. W połączeniu z PLCnext Technology moduły Ex i systemu we/wy Axioline F nadają się doskonale do zastosowań NOA do automatyzacji procesów pomocniczych bez sprzężeń zwrotnych.

Iskrobezpieczne i solidne rozwiązanie do automatyzacji

Dyspozycyjność systemu, modularyzacja i cyfryzacja są ważnymi czynnikami w przemyśle przetwórczym, zapewniającymi konkurencyjność na coraz bardziej wymagającym rynku. Złożone instalacje technologiczne, zarówno w sektorze chemicznym i farmaceutycznym, jak i petrochemicznym i gazowym, muszą sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa i elastyczności, również w ekstremalnych warunkach. W automatyce przemysłowej coraz większe znaczenie zyskują monitorowanie i optymalizacja. Tutaj za pomocą protokołu komunikacyjnego HART można odczytywać z urządzeń obiektowych – czujników i urządzeń wykonawczych – zarówno ważne sygnały pomiarowe 4 … 20 mA, jak i inne dane w postaci nałożonego sygnału.

Iskrobezpieczne moduły we/wy do Axioline F
1Wejścia NAMUR (AXL F DI16 NAM XC 1F)
2Iskrobezpieczny moduł we/wy (AXL F EX IS DI16 NAM XC 1F)
3Komunikacja HART (AXL F AI8 HART XC 1F)
4Redundancja systemowa PROFINET S2 (AXL F BK PN TPS XC)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410