nowość
Większa elastyczność automatyzacji.
Za pomocą łączników magistralnych Axioline F można zintegrować szybki, solidny i prosty system I/O w istniejącej sieci Ethernet lub systemie magistralnym. Łącznik magistralny otwiera magistralę lokalną, umożliwiającą przyłączenie dalszych 63 modułów.
nowość
nowość
Łączniki magistralne Axioline F stanowią element łączący system Axioline F z siecią nadrzędną. Dostępne są łączniki magistralne do następujących protokołów komunikacyjnych.
Sieci do łączników magistralnych Axioline F | Cechy | |
---|---|---|
PROFINET |
| |
PROFIBUS |
| |
EtherCAT® |
| |
Sercos |
| |
EtherNet/IP™ |
| |
Modbus/TCP |
| |
SAS (IEC 61850) |
|
Oprogramowanie Startup+ zostało zaprojektowane specjalnie na potrzeby Axioline F. Szybka i prosta kontrola np. oprzewodowania stacji I/O bez połączenia z siecią.
Zintegrowane złącze USB umożliwia dostęp do łącznika magistralnego i uruchomienie stacji.
Oprogramowanie oferuje ponadto następujące funkcje:
Obok wymienionych powyżej głównych funkcji Startup+ umożliwia nadawanie nazw i adresów IP łącznikom magistralnym. Aby poprawić dokumentowanie, zapis i odczyt danych procesowych jest rejestrowany w jednym pliku.
Oprogramowanie można pobrać za darmo.
"$pageName" na