Powrót do przegladu

Axioline F: łatwa integracja IEC 61850

Łatwa integracja IEC 61850 dla energetyki

Dzięki swej niezwykłej wytrzymałości system I/O Axioline F nadaje się doskonale do użytku w środowisku energetycznym. Dzięki złączu magistrali do IEC 61850, modułom I/O do zwiększonych napięć znamionowych i odpowiedniej wytrzymałości napięciowej Axioline F można zintegrować bez problemu w aplikacjach IEC 61850. Dużą zaletą jest niezwykle prosta obsługa i elastyczna budowa stacji.

Axioline F i Axiocontrol dla energetyki

Topologia do integracji komunikacji MMS i GOOSE w elektrowni  

Topologia do integracji komunikacji MMS i GOOSE w elektrowni

Urządzenia przełączające do sterowania szynami zbiorczymi można zintegrować łatwo poprzez zastosowanie szybkiej komunikacji poprzecznej GOOSE. Jednoczesne użycie złącza magistrali i sterownika zapewnia maksymalną elastyczność.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij