Powrót do przegladu

Axioline F: wytrzymały w ekstremalnych warunkach

Axioline F na statkach – wytrzymały w ekstremalnych warunkach

W trudnych warunkach konieczna jest niezawodna komunikacja. System Axioline F wyróżnia się najwyższą wytrzymałością pod względem konstrukcyjnym i mechanicznym. Ponadto oferuje zwiększoną odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Wersje XC o poszerzonym zakresie temperatur roboczych -40°C ... +70°C z lakierowanymi PCB można stosować bez problemu w ekstremalnych warunkach.

Ekonomiczna redundancja sieci

Topologia ekonomicznej redundancji sieci na statku  

Topologia ekonomicznej redundancji sieci na statku

W celu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacyjnego w aplikacjach morskich wymagane są systemy zapewniające redundancję sieci. Wymóg ten można zrealizować ekonomicznie za pomocą systemu Axioline F. Złącze magistrali z dwoma niezależnymi portami sieciowymi można włączyć do redundancyjnych sieci bez dodatkowych redundancyjnych komponentów. Wydajna struktura systemu Axioline F zapewnia niezawodne przesyłanie danych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij