Axioline F — blokowy system I/O

Axioline F

Szybkie, wytrzymałe, proste

Szybka rejestracja danych i łatwa obsługa nawet w najtrudniejszych warunkach.

Powrót do Systemy I/O do szaf sterowniczych (IP20)

Kategoria

Szukaj w Axioline F — blokowy system I/O

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Axioline F to system I/O o budowie blokowej do szaf sterowniczych. Otwarty dla wszystkich protokołów komunikacyjnych opartych na Ethernecie i dostępny w różnych wariantach konstrukcyjnych system Axioline F zapewnia najwyższy poziom elastyczności.

Zalety

  • Podwyższenie wydajności maszyn poprzez szczególnie szybką i synchroniczną rejestrację sygnałów
  • Szczególnie wytrzymała mechanika, odporna na wstrząsy i wibracje, wytrzymuje nawet najbardziej niekorzystne warunki i podnosi dyspozycyjność systemu
  • Redukcja czasu instalacji dzięki szybkiemu oprzewodowaniu i łatwej obsłudze

Axioline F — specjalista w szafie sterowniczej

System I/O Axioline F ze swoimi zaletami
1Szybka komunikacja — najwyższa wydajność dzięki dużej prędkości lokalnej magistrali
2Szybkie i intuicyjne oprzewodowanie dzięki barwnemu oznakowaniu punktów stykowych, także w przypadku złączek wieloprzewodowych
3Łatwe podłączanie przekaźników za pomocą systemowego oprzewodowania (FLK)
4Integracja modułów niskonapięciowych bez potrzeby poprawiania izolacji
5Indywidualne i szybkie etykietowanie dzięki systemowi drukowania MARKING system
6

Solidna mechanika — zwiększona dyspozycyjność systemu dzięki wyjątkowo wytrzymałej mechanice oraz odporności na wstrząsy i wibracje

7Szybka wymiana modułów przy ułożonym oprzewodowaniu
8

Łatwy montaż — prostszy i szybszy montaż stacji bez użycia narzędzi

Od poszczególnych komponentów po cały system

Axioline F to system I/O o budowie modułowej, który spełnia każde wymagania. Szybkie i zsynchronizowane odbieranie sygnałów zwiększa wydajność maszyny — zarówno ze sterownikiem firmy Phoenix Contact, jak i we wszystkich popularnych rodzajach sieci z pasującym łącznikiem magistralnym.

Realizacja aplikacji bezpieczeństwa dzięki PROFIsafe lub SafetyBridge Technology. Ponadto oferujemy moduły I/O z najróżniejszymi funkcjami.

Sterownik Axiocontrol, łącznik magistralny, bezpieczne I/O oraz I/O z różnymi funkcjami

Sterownik Axiocontrol, łącznik magistralny, bezpieczne I/O oraz I/O z różnymi funkcjami

Axioline F jest szybki, solidny i prosty

Film przedstawiający system I/O Axioline F

Axioline F — szybkość oraz solidna konstrukcja i mechanika

Axioline F to system I/O o wytrzymałej, modułowej konstrukcji. Przekazuj dane w czasie rzeczywistym z poziomu I/O do sterownika w sposób zapewniający ochronę przed zakłóceniami, również elektromagnetycznymi. Zaoszczędź czas podczas podłączania czujników i urządzeń wykonawczych. Poznaj zalety łatwej obsługi.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Axioline F - Profinet

Uruchomienie stacji I/O Profinet w portalu TIA


Axioline F – IEC 61850

Konfiguracja komunikacji MMS


Axioline F – IEC 61850

Konfiguracja komunikacji GOOSE

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij