nowość
Wejścia/wyjścia Axioline F zapewniają niezawodne przesyłanie sygnałów do szafy sterowniczej.
Szeroka oferta modułów we/wy z cyfrowymi i analogowymi wejściami i wyjściami, funkcjami oraz do zastosowań specjalnych. Różnorodne moduły we/wy pozwalają na dużą elastyczność w budowie stacji.
nowość
nowość
Łatwe łączenie stacji z odpowiednimi funkcjonalnościami we/wy. Moduły we/wy szybko komunikują się z bramką magistrali poprzez gniazdo magistrali. Są dobrze zabezpieczone przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
Cyfrowy moduł wejściowy z 8 cyfrowymi wejściami i podwyższonym napięciem udarowym wytrzymywanym. Moduł nadaje się do zastosowań IEC 61850.
Analogowy moduł wejściowy z 4 analogowymi, dwubiegunowymi kanałami wejściowymi do podłączania sygnałów prądowych.
Analogowy moduł wyjściowy z 4 analogowymi kanałami wyjściowymi do podłączania sygnałów napięciowych lub prądowych.
W poniższym zestawieniu pokazano przykładowy wybór produktów z każdej rubryki funkcji. Oprócz modułu elektronicznego moduły zawierają także odpowiednie gniazdo magistrali.
Konsekwentnie nieskomplikowane. Technika przyłączeniowa Push-in umożliwia efektywne oprzewodowanie bez użycia narzędzi. Druty lub przewody zakończone tulejką podłącza się bezpośrednio do modułów. Kolorowe oznakowanie punktów przyłączeniowych umożliwia szybkie i intuicyjne oprzewodowanie. Zapewnia to oszczędność czasu podczas montażu i kosztów.
Wysoka kompatybilność elektromagnetyczna zapewnia bezproblemowe stosowanie w budynkach biurowych i mieszkalnych. Moduły XC oferują jeszcze większy zakres temperatury. Lakierowane moduły jeszcze bardziej poszerzają możliwości zastosowania.
Master IO-Link do przyłączania aż do ośmiu urządzeń IO-Link w szafie sterowniczej oraz stosowania w systemie we/wy Axioline F. W celu prostego zwiększenia portów IO-Link wewnątrz stacji we/wy Axioline F można dodać kolejne mastery IO-Link.
Urządzenia IO-Link można parametryzować poprzez oprogramowanie IOL-CONF.
W wielu aplikacjach i zastosowaniach wymaga się obecnie pomiaru zużycia energii i mocy.
Moduł we/wy AXL F PM EF 1F pozwoli na uzyskanie precyzyjnych danych, nadających się do szybkiego przetworzenia przez system I/O. Fabryczne ustawienie parametrów gwarantuje łatwe uruchomienie. Zapewniono bezpieczne oddzielenie od sąsiednich modułów. Dzięki temu nie ma potrzeby wykonywania dodatkowej izolacji.
Pomiar wyższych harmonicznych umożliwia zaawansowaną analizę sieci pozwalającą na różnorodne wykorzystanie.
Moduł we/wy posiada certyfikat zgodności z dyrektywą niskonapięciową i umożliwia bezpośrednie podłączenie napięć do 400 V/690 V bez przetwornika.
Dzięki niezwykłej wytrzymałości system I/O Axioline F doskonale nadaje się do użytku w energetyce. Dzięki bramce magistrali do IEC 61850, modułom we/wy do zwiększonych napięć znamionowych i odpowiedniej wytrzymałości napięciowej Axioline F można teraz stosować również do standardu IEC 61850. Wymierne korzyści zapewnia w szczególności łatwa obsługa oraz elastyczna budowa stacji.
Moduły we/wy podłącza się bardzo prosto do naszego sterownika. Wykorzystując Axiocontrol i Axioline F, można stworzyć kompleksowe rozwiązanie do zadań automatyzacyjnych bazujących na PROFINET lub Modbus/TCP.
Kompaktowy sterownik Axiocontrol AXC 3050 niezawodnie i szybko steruje zadaniami automatyzacyjnymi, poczynając od tych średnio zaawansowanych aż po zadania o dużych wymaganiach. Sterownik miniaturowy z rodziny Axiocontrol AXC 1050, działając jako urządzenie PROFINET, odciąża nadrzędne sterowniki PROFINET. Nadaje się on optymalnie do sterowania rozproszonymi stacjami we/wy, zapewniając wysoką dyspozycyjność dzięki wbudowanemu modułowi UPS.
Wszystkie sterowniki Axiocontrol można rozbudować o maksymalnie 63 moduły we/wy z rodziny Axioline F.
"$pageName" na