Szybka instalacja i łatwa obsługa – również w najtrudniejszych warunkach.
Axioline E to system I/O o konstrukcji blokowej do instalacji obiektowej. Axioline E to system otwarty dla wszystkich protokołów komunikacyjnych opartych na Ethernecie, dostępny w dwóch wersjach obudowy, przez co umożliwia najwyższą elastyczność do indywidualnych zastosowań. Tak jak wszystkie I/O Axioline również Axioline E jest szybki, wytrzymały i prosty.
1 | Jednoznaczna sygnalizacja |
---|---|
2 | Wymiana urządzeń bez użycia narzędzi przy użyciu płyty montażowej |
3 | Elastyczny montaż dzięki dalszym opcjom mocowania |
4 | Solidna konstrukcja mechaniczna – zwiększona dyspozycyjność systemu dzięki wyjątkowo wytrzymałej konstrukcji mechanicznej oraz odporności na wstrząsy i wibracje |
5 | Szybka instalacja – wyłącznie wtyki M12 szybką blokadą SPEEDCON |
6 | Intuicyjna instalacja dzięki oznaczeniu przyłączy M12 różnymi kolorami |
7 | Proste zasilanie – wysoka obciążalność prądowa i prosta koncepcja zasilania dzięki wtykom zasilania M12 |
8 | Indywidualne i szybkie opisywanie za pomocą drukarek MARKING system |
I/O i mastery IO-Link do wszystkich popularnych sieci, urządzenia IO-Link o różnych funkcjach – Phoenix Contact oferuje urządzenia obiektowe do bardzo zróżnicowanych zastosowań.
Niezależnie od preferowanej sieci Axioline E oferuje odpowiednie wejścia/wyjścia. Te niezwykle kompaktowe urządzenia są dostępne w dwóch wersjach obudowy wykonanych z różnych materiałów: tworzywa sztucznego i metalu.
Oferta produktów obejmuje poza różnymi funkcjami cyfrowymi również mastery IO-Link do każdej sieci.
Poza właściwą funkcją IO-Link w połączeniu z konwerterami i modułami I/O można w razie potrzeby niewielkim kosztem realizować różne funkcje cyfrowe i analogowe.
I/O i mastery IO-Link do wszystkich popularnych sieci, urządzenia IO-Link o różnych funkcjach
Urządzenia serii Axioline E w stopniu ochrony IP65/67 charakteryzują się niezwykle wysoką wytrzymałością. Szczególna odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i wytrzymała konstrukcja mechaniczna zapewnia minimalizację przestojów.
Szeroki zakres temperatury od -25°C do +60°C oraz wysoka odporność na wpływy otoczenia umożliwiają stosowanie w wielu różnych aplikacjach i zapewniają niezbędną elastyczność. Przekonaj się sam!
"$pageName" na