Wykorzystaj urządzenia IO-Link do elastyczniejszej komunikacji.
Urządzenia IO-Link do Axioline E oferują możliwość zwiększenia zakresu funkcji urządzeń Axioline E. Moduły we/wy IO-Link to ekonomiczny sposób na odbieranie sygnałów analogowych na terenie obiektu lub zwiększenie liczby kanałów do rozproszonych cyfrowych wejść/wyjść.
Poprzez zastosowanie mastera IO-Link Axioline E i odpowiednich urządzeń IO-Link można zwiększyć zakres funkcji aplikacji.
Cyfrowy moduł wejściowy z ośmioma cyfrowymi wejściami z techniką przyłączeniową M12
Cyfrowy moduł wyjściowy z ośmioma wyjściami cyfrowymi z techniką przyłączeniową M12
Konwerter analogowy/IO-Link do podłączenia analogowego czujnika lub urządzenia wykonawczego, 0 V ... 10 V lub 4 mA ... 20 mA, szybkozłącze M12, różne warianty, wersje kątowe
Konwerter analogowy/IO-Link do podłączenia analogowego czujnika lub urządzenia wykonawczego, 0 V ... 10 V lub 4 mA ... 20 mA, szybkozłącze M12, różne warianty, wersje proste
Poniższe zestawienie zawiera wszystkie dostępne urządzenia IO-Link do Axioline E
Moduł we/wy IP67 Axioline E Safe jest nowością w systemie modułowych bloków Axioline E. Dzięki temu modułowi we/wy można przetwarzać bezpieczne wejścia i wyjścia poza szafą sterowniczą.
Bezpieczny moduł we/wy z IP67 posiada osiem bezpiecznych wejść, cztery bezpieczne wyjścia oraz interfejs IO-Link. Możliwość zastosowania modułu we/wy w aplikacjach w SafetyBridge Technology oraz PROFIsafe. Protokół bezpieczeństwa jest przekazywany przez master IO-Link do standardowej sieci. Dzięki szybkiej blokadzie SPEEDCON można bardzo szybko i łatwo podłączać czujniki i urządzenia wykonawcze.
Urządzenia IO-Link do Axioline E umożliwiają dostosowanie do transferu danych we/wy. Przy użyciu maks. ośmiu urządzeń IO-Link można rozbudować mastera IO-Link Axioline E, tworząc z niego modułową stację we/wy do odbioru lub wysyłania rozproszonych sygnałów w urządzeniu lub maszynie. Przy projektowaniu systemu pozwala to na niemal całkowitą niezależność od sieci. Axioline E oferuje mastery IO-Link do wszystkich popularnych sieci – w obudowie metalowej lub z tworzywa sztucznego.
"$pageName" na