Axioline E – urządzenia IO-Link

Axioline E – urządzenia IO-Link

Większe możliwości

Wykorzystaj urządzenia IO-Link do elastyczniejszej komunikacji.

Powrót do Axioline E – blokowy system I/O

Kategoria

Szukaj w Axioline E – urządzenia IO-Link

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Urządzenia IO-Link do Axioline E oferują możliwość zwiększenia zakresu funkcji urządzeń Axioline E. Moduły I/O IO-Link to ekonomiczny sposób na odbieranie sygnałów analogowych na terenie obiektu lub zwiększenie liczby kanałów do rozproszonych cyfrowych wejść/wyjść.

Zalety

  • Ekonomiczne odbieranie i wysyłanie analogowych sygnałów wejściowych i wyjściowych na terenie obiektu
  • Efektywne odbieranie i wysyłanie sygnałów rozproszonych w obiekcie dzięki modułom I/O IO-Link
  • Szybkie przyłączanie czujników i urządzeń wykonawczych dzięki szybkiej blokadzie SPEEDCON

Modułowość sieci obiektowej

Urządzenia IO-Link do Axioline E umożliwiają dostosowanie do transferu danych I/O. Przy użyciu maks. ośmiu urządzeń IO-Link można rozbudować mastera IO-Link Axioline E, tworząc z niego modułową stację I/O do odbioru lub wysyłania rozproszonych sygnałów w urządzeniu lub maszynie. Przy projektowaniu systemu pozwala to na niemal całkowitą niezależność od sieci. Axioline E oferuje mastery IO-Link do wszystkich popularnych sieci – w obudowie metalowej lub z tworzywa sztucznego.

Modułowość sieci obiektowej dzięki urządzeniom IO-Link do Axioline E  

Urządzenia IO-Link rozszerzają zakres funkcji urządzenia Axioline E

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Wiecej informacji

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij