Axioline E - blokowy system I/O

Axioline E

Szybki, wytrzymały, prosty

Szybka instalacja i łatwa obsługa – również w najtrudniejszych warunkach.

Powrót do Systemy I/O do instalacji obiektowej (IP65/67)

Kategoria

Szukaj w Axioline E - blokowy system I/O

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Axioline E to system I/O o konstrukcji blokowej do instalacji obiektowej. Axioline E to system otwarty dla wszystkich protokołów komunikacyjnych opartych na Ethernecie, dostępny w dwóch wersjach obudowy, przez co umożliwia najwyższą elastyczność do indywidualnych zastosowań. Tak jak wszystkie I/O Axioline również Axioline E jest szybki, wytrzymały i prosty.

Zalety

  • Oszczędność czasu instalacji dzięki szybkiej blokadzie SPEEDCON
  • Minimalizacja przestojów dzięki wysokiej wytrzymałości mechanicznej
  • Duży zakres temperatury od -25°C do +60°C rozszerza możliwości zastosowania
  • Jeden przewód do wszystkich napięć zasilających 2x 12 A ułatwia okablowanie i oszczędza czas instalacji
  • Większa elastyczność dzięki komunikacji IO-Link

Axioline E

System I/O Axioline E i jego zalety

System I/O Axioline E i jego zalety

1Jednoznaczna sygnalizacja
2Wymiana urządzeń bez użycia narzędzi przy użyciu płyty montażowej
3Elastyczny montaż dzięki dalszym opcjom mocowania
4Solidna konstrukcja mechaniczna – zwiększona dyspozycyjność systemu dzięki wyjątkowo wytrzymałej konstrukcji mechanicznej oraz odporności na wstrząsy i wibracje
5Szybka instalacja – wyłącznie wtyki M12 szybką blokadą SPEEDCON

6

Intuicyjna instalacja dzięki oznaczeniu przyłączy M12 różnymi kolorami
7Proste zasilanie – wysoka obciążalność prądowa i prosta koncepcja zasilania dzięki wtykom zasilania M12
8Indywidualne i szybkie opisywanie za pomocą drukarek MARKING system

I/O i IO-Link – do każdej sieci i każdego środowiska

I/O i mastery IO-Link do wszystkich popularnych sieci, urządzenia IO-Link o różnych funkcjach – Phoenix Contact oferuje urządzenia obiektowe do bardzo zróżnicowanych zastosowań.

Niezależnie od preferowanej sieci Axioline E oferuje odpowiednie wejścia/wyjścia. Te niezwykle kompaktowe urządzenia są dostępne w dwóch wersjach obudowy wykonanych z różnych materiałów: tworzywa sztucznego i metalu.

Oferta produktów obejmuje poza różnymi funkcjami cyfrowymi również mastery IO-Link do każdej sieci.

Poza właściwą funkcją IO-Link w połączeniu z konwerterami i modułami I/O można w razie potrzeby niewielkim kosztem realizować różne funkcje cyfrowe i analogowe.

I/O i mastery IO-Link do wszystkich popularnych sieci, urządzenia IO-Link o różnych funkcjach

I/O i mastery IO-Link do wszystkich popularnych sieci, urządzenia IO-Link o różnych funkcjach

Axioline E jest szczególnie wytrzymały

Axioline E jest szczególnie wytrzymały. Zastosowanie również w najbardziej niekorzystnych warunkach

Axioline E – możliwość pracy nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach

Urządzenia serii Axioline E w stopniu ochrony IP65/67 charakteryzują się niezwykle wysoką wytrzymałością. Szczególna odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i wytrzymała konstrukcja mechaniczna zapewnia minimalizację przestojów. 

Szeroki zakres temperatury od -25°C do +60°C oraz wysoka odporność na wpływy otoczenia umożliwiają stosowanie w wielu różnych aplikacjach i zapewniają niezbędną elastyczność. Przekonaj się sam!

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Axioline E

Prezentacja i montaż

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij