Niezależne zasilanie

Proste i kompletne

Proste i kompletne

Nasze systemy solarne zasilają stanowiska zewnętrzne niezależnie od sieci elektroenergetycznej — również w krótkie i ciemne zimowe dni.

Powrót do Zasilacze i moduły UPS

Kategoria

Szukaj w Niezależne zasilanie

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Systemy solarne dostarczają wystarczającą ilość energii do zasilania prądem stałym 12 V i 24 V na przykład modułów radiowych, modemu GSM oraz rozproszonych rejestratorów wartości pomiarowych.

Zalety

  • Doskonałe zgranie — kompletny system wraz z elementami mocującymi, regulatorem ładowania, modułami solarnymi, bateriami, ochroną przeciwprzepięciową i zabezpieczeniami
  • Łatwe uruchamianie: szafa sterownicza jest wstępnie okablowana
  • Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki uniwersalnemu uchwytowi modułów o regulowanym kącie nachylenia

Obszary zastosowania

System solarny w terenie  

System solarny można stosować we wszystkich rozproszonych aplikacjach o niewielkim zapotrzebowaniu na energię.

Systemy solarne można stosować we wszystkich rozproszonych aplikacjach o niewielkim zapotrzebowaniu na energię:

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

  • Monitorowanie instalacji wodnych pod kątem nieszczelności
  • Monitorowanie poziomu napełnienia zbiorników wody deszczowej
  • Pomiar stanu wody w rzekach i zbiornikach retencyjnych

Instalacje zasilające

  • Monitorowanie ropo- i gazociągów
  • Monitorowanie poziomu napełnienia zbiorników

Zastosowania związane z regeneracją sygnałów

  • Pokonywanie przeszkód i dużych odległości

Kolejne obszary zastosowań to monitorowanie danych meteorologicznych w górach oraz sterowanie stacjami odstrzału lawin.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Zasilacze i UPS

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij