Powrót do przegladu

Obliczenie niezbędnej mocy przyłączeniowej

Przykłady obliczeń

Systemy solarne stworzono dla szerokiego obszaru zastosowań na całym świecie i dostosowano do zasilania przemysłowych systemów radiowych (np. RAD-Line, modemy GSM). Mocno zróżnicowane promieniowanie słoneczne skutkuje przy tym różną mocą przyłączeniową.

Warunki niezakłóconej eksploatacji:

  • miejsce ustawienia niezacienione przez cały rok
  • optymalny kąt nachylenia
  • ustawienie panelu solarnego w optymalnym kierunku

Systemy solarne RAD-SOL-SET-24-100

Moc przyłączeniową oblicza się na podstawie poboru prądu zastosowanego modułu radiowego oraz napięcia systemowego 24 V.

Przykład 1: 
Odbiornik systemu UD (np. RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)54 mA
Pętla prądowa+ 20 mA
Dwa wyjścia cyfrowe+ 5 mA
Rezerwa systemowa+ 20 mA
Maksymalna moc przyłączeniowa przy eksploatacji ciągłej= 99 mA x 24 V = 2,38 W
Przykład 2: 
Nadajnik systemu UD: (RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)18 mA
Pętla prądowa+ 20 mA
Dwa wejścia cyfrowe+ 2,5 mA
Rezerwa systemowa 25%+ 10 mA
Maksymalna moc przyłączeniowa przy eksploatacji ciągłej= 50,5 mA x 24 V = 1,2 W

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Zasilacze i UPS

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij