Powrót do przegladu

Maksymalna moc przyłączeniowa w Europie

Kryteria do obliczenia uzysków energii

Lokalizacja

Nasłonecznienie przez 365 dni w roku.

  • Ustawienie modułów solarnych: skierowane na południe (lokalizacja na półkuli północnej)
  • Nachylenie modułów solarnych: optymalne nachylenie w zimie 60°
  • Zacienienie: należy uwzględnić przyszłe budynki lub rozrost drzew

Pora roku

Systemy solarne zostały obliczone dla najgorszego miesiąca (w zimie). W tym czasie panele słoneczne dostarczają zaledwie około 1/4 uzysku dziennego osiąganego w miesiącach letnich.

Mapa Europy — maksymalne, regionalne moce przyłączeniowe

Maksymalna moc przyłączeniowa przy stałym obciążeniu przez cały rok w zależności od rezerwy (patrz tabele).

Moc przyłączeniowa z rezerwą RAD-SOL-SET-24-100

1 *2 *3 *4 *5 *
Oslo I1 W1 W1 W1 W1 W
Hanower II2,5 W2,5 W2,5 W2,5 W2,5 W
Monachium III4,5 W4,4 W4,2 W4,0 W3,8 W
Bordeaux IV6 W5,8 W5 W4,5 W3,8 W
Rzym V8 W7,5 W6 W4,8 W3,8 W
Madryt VI9 W8 W6 W4,8 W3,8 W
Sewilla VII11 W9,5 W6 W4,8 W3,8 W

* rezerwa [dni]

Moc przyłączeniowa z rezerwą RAD-SOL-SET-24-200

1 *2 *3 *4 *5 *
Oslo I3 W3 W3 W3 W3 W
Hanower II5 W5 W5 W5 W5 W
Monachium III9 W8,8 W8,5 W8,2 W8 W
Bordeaux IV13 W12 W11 W10 W8,5 W
Rzym V16 W15 W13 W11 W8,5 W
Madryt VI18 W16 W14 W11 W8,5 W
Sewilla VII23 W20 W14 W11 W8,5 W

* rezerwa [dni]

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij