Oszczędność czasu i kosztów dzięki automatyzacji procesów produkcyjnych.
Cięcie, usuwanie izolacji i zaciskanie: te trzy czynności można zautomatyzować i odczuć korzyści ekonomiczne już przy niewielkich i średnich ilościach przewodów.
Ekonomiczna praca: zautomatyzuj różne czynności za pomocą innowacyjnych automatów narzędziowych firmy Phoenix Contact. Oferujemy szeroki asortyment produktów:
Automat do cięcia CUTFOX 10 służy do cięcia przewodów o przekroju do 10 mm². Zapewnia precyzyjne przycinanie z dokładnością co do milimetra zarówno drutów, jak i linek. Długość i liczbę odcinków wprowadza się za pomocą łatwego w obsłudze wyświetlacza.
Automat do ściągania izolacji WF 1000 umożliwia automatyczne usuwanie izolacji z przewodów o średnicy do 6 mm. Długość ściąganej izolacji ustawia się indywidualnie pokrętłami. Jest ona wyświetlana na ekranie.
CF 500 wyróżnia się wysoką siłą zacisku przy kompaktowej konstrukcji i wysokiej elastyczności. Dzięki wymiennym matrycom nadaje się m.in. do izolowanych końcówek kablowych, końcówek rurkowych i zagniatanych, konektorów płaskich żeńskich i tulejek do 50 mm².
Usuwanie izolacji i zaciskanie w jednej operacji: automat CF 3000-2,5 jest przeznaczony do tulejek izolowanych na taśmie wg normy DIN 46228-4 i UL 486F. Automat CF1000 służy do zaciskania tulejek izolowanych (materiał sypki) wg normy DIN 46228-4 i UL 486F.
"$pageName" na