Powrót do przegladu

Wskazówki na temat instalacji

Z pewnością zależy Ci na jak najlepszym wykonaniu okablowania czujników i urządzeń wykonawczych – w trudnym środowisku przemysłowym, dla zapewnienia długiej żywotności, czy redukcji kosztów.

Promień gięcia

Wykonywanie okablowania czujników i urządzeń wykonawczych: promień gięcia  

Wykonywanie okablowania czujników i urządzeń wykonawczych: promień gięcia

Przy układaniu przewodów ruchomych korzystne jest zaprojektowanie możliwie dużych promieni gięcia.

Należy pamiętać o tym, że większy promień gięcia oznacza mniejsze naprężenia powodowane przez ruch.

W rezultacie uzyskuje się większą trwałość przewodów. Należy przy tym uwzględnić minimalny dla danego przewodu promień gięcia.

Powrót do góry

Obciążenia

Wykonywanie okablowania czujników i urządzeń wykonawczych: obciążenia  

Wykonywanie okablowania czujników i urządzeń wykonawczych: obciążenia

Należy wykonać wystarczająco dużą pętlę przewodów w punkcie połączenia. Pozwala to uniknąć przedwczesnego zmęczenia materiału.

Ponadto w razie dodatkowych obciążeń zachowana jest swoboda ruchów zapewniająca przejęcie naprężeń.

Powrót do góry

Przewody ruchome

Wykonywanie okablowania czujników i urządzeń wykonawczych: długość przewodów  

Wykonywanie okablowania czujników i urządzeń wykonawczych: długość przewodów

W przypadku przewodów ruchomych należy zwrócić uwagę na ich właściwą długość. W ten sposób można ograniczyć obciążenie rozciągające.

Odpowiednią długość przewodów uzyskuje się poprzez pętle przewodów oraz prowadniki typu C.

Powrót do góry

Przewód w prowadnikach przewodów

Wykonywanie okablowania czujników i urządzeń wykonawczych: przewód w prowadnikach przewodów  

Wykonywanie okablowania czujników i urządzeń wykonawczych: przewód w prowadnikach przewodów

Przewody o takich samych średnicach należy układać wewnątrz prowadników przewodów pojedynczo i luźno obok siebie.

Jeżeli średnice są różne, należy zamontować przegródki lub przekładki — w celu uzyskania dłuższej żywotności.

Rozprowadzenie przewodów

Ciężkie przewody należy układać na zewnątrz, a nasze lekkie kable czujników/urządzeń wykonawczych do wewnątrz.

Kable powinny być w miarę możliwości odciążone z obu stron, lecz przynajmniej po stronie ruchomego końca prowadnika.

Swoboda w promieniu krzywizny

Należy zapewnić, aby przewody mogły się poruszać zupełnie swobodnie w zakresie promienia łuku. W ten sposób uniknie się wymuszonego prowadzenia prowadnika.

Ważne! Przy układaniu przewodów należy uwzględnić dane podane przez producenta prowadnika.

Powrót do góry

Wiązki kabli

Wykonywanie okablowania czujników i urządzeń wykonawczych: wiązki kabli  

Wykonywanie okablowania czujników i urządzeń wykonawczych: wiązki kabli

Przy łączeniu wielu pojedynczych przewodów w wiązki należy zwracać uwagę na to, aby kable mogły się swobodnie poruszać w wiązce, a przewody nie ulegały zdeformowaniu.

Do układania przewodów okrągłych o dużych różnicach średnicy zewnętrznej stosuje się przekładki.

Powrót do góry

Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Kable czujników/urządzeń wykonawczych

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij