Powrót do przegladu

Typy kabli

Aby ułatwić Ci wybór odpowiedniego przewodu, poniżej przedstawiamy zestawienie naszej oferty przewodów. Znajdź przewód spełniający Twoje wymagania.

PUR bezhalogenowy — do ekstremalnych obciążeń

PUR bezhalogenowy  

Elastyczny kabel w prowadniku przewodów

Ten wytrzymały, uniwersalny przewód poliuretanowy jest stosowany w firmie Phoenix Contact jako przewód standardowy. Zwróć uwagę na oznaczenie „PUR” w oznaczeniu artykułów.

Przewód posiada następujące właściwości:

  • bardzo wysoka odporność na chemikalia
  • bardzo wysoka odporność na oleje i smary
  • bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie
  • możliwość stosowania w łańcuchach kablowych (min. 4 miliony cykli zginania)
  • bezhalogenowe
Powrót do góry

TPE-U — wysoka elastyczność

TPE-U  

zastosowanie w robotach

Ten przewód nadaje się szczególnie do warunków z jednoczesnym obciążeniem zginającym i skręcającym. Specjalna izolacja zewnętrzna jest wykonana z termoplastycznych elastomerów na bazie uretanu i jest odporna na iskry spawalnicze.

Przewód posiada następujące właściwości:

  • bardzo duża odporność termiczna
  • możliwość stosowania w łańcuchach kablowych (min. 15 milionów cykli zginania)
  • możliwość stosowania w robotach (min. 13 milionów cykli skręcania)
  • bezhalogenowe
  • wysoka ognioodporność
  • odporność na iskry spawalnicze
  • niesieciowany radiacyjnie, więc nadaje się do recyklingu
Powrót do góry

PUR sieciowany radiacyjnie, odporny na iskry spawalnicze

PUR sieciowany radiacyjnie  

Robot spawalniczy

Przy automatycznym spawaniu karoserii w stosowanych tam robotach przemysłowych występują ekstremalne obciążenia przez zginanie, iskry spawalnicze i promieniowanie UV. Obciążenia te wytrzymują nasze przewody z usieciowanego radiacyjnie poliuretanu.

Przewód posiada następujące właściwości:

  • wysoka odporność na temperaturę
  • możliwość stosowania w robotach (min. 5 milionów cykli skręcania)
  • bardzo wysoka odporność na iskry spawalnicze
  • bezhalogenowe
  • odporność na promieniowanie UV
Powrót do góry

PUR/PCW — do wyższych obciążeń

PUR/PCW  

Obróbka metali

Chcesz samodzielnie podłączyć czujniki lub urządzenia wykonawcze w obszarach o wyższym obciążeniu, na przykład w strefie obróbki metali? Idealny do tego będzie ten przewód z izolacją zewnętrzną z poliuretanu i PCW ze względu na dużą łatwość ściągania izolacji.

Przewód posiada następujące właściwości:

  • bardzo duża łatwość usuwania izolacji zewnętrznej
  • dobra odporność na chemikalia
  • odporność na oleje i smary
  • niewielka podatność na ścieranie
  • ograniczona możliwość stosowania w łańcuchach kablowych
Powrót do góry

PCW — do średnich obciążeń mechanicznych

PCW  

Logistyka/wysyłka

W obszarach o średnim obciążeniu mechanicznym, na przykład w maszynach pakujących lub montażowych, można stosować ten niedrogi przewód z izolacją PCW.

Przewód posiada następujące właściwości:

  • bardzo duża łatwość usuwania izolacji zewnętrznej
  • wysoka odporność na chemikalia
  • ograniczona odporność na oleje i smary
  • niewielka podatność na ścieranie
Powrót do góry

PE-X — do zastosowań zewnętrznych

PE-X  

Transport

Specjalnie do układania na zewnątrz oferujemy nasz przewód z usieciowanego polietylenu. Jest on odporny na promieniowanie UV, wysokie i niskie temperatury, nagłe zmiany temperatury i czynniki atmosferyczne.

Przewód posiada następujące właściwości:

  • odporność na promienie UV i czynniki atmosferyczne
  • bardzo dobra odporność na działanie oleju
  • niewielka gęstość spalin
  • bezhalogenowe
Powrót do góry

PP — dla przemysłu spożywczego

PP  

Przemysł spożywczy

Szczególne wymagania muszą spełniać przewody stosowane w branży spożywczej. Produkty spożywcze nie mogą zostać zanieczyszczone a zastosowane materiały muszą być odporne na środki czyszczące. Nasze przewody z polipropylenu mają również bardzo jasną izolację zewnętrzną, zapewniającą widoczność zabrudzeń.

Przewód posiada następujące właściwości:

  • bardzo dobra odporność na środki czyszczące i dezynfekcyjne
  • dobra widoczność zabrudzeń dzięki jasnej izolacji zewnętrznej
  • bezhalogenowe

 

Powrót do góry

RADOX® — do zastosowań w kolejnictwie

Radox  

Zastosowania kolejowe

Szczególnie w kolejnictwie obowiązują surowe wymagania. Priorytetowe znaczenie ma ochrona przeciwpożarowa, jak i wysoka odporność na działanie olejów i smarów. Wymagania te spełnia specjalna izolacja zewnętrzna RADOX®.

Przewód posiada następujące właściwości:

  • ochrona przeciwpożarowa zgodna z normami kolejowymi
  • odporność na oleje i smary
  • niewielka gęstość spalin
  • niewielkie promienie zginania
Powrót do góry

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Kable czujników/urządzeń wykonawczych