Zawsze na bieżąco również bez stałego połączenia.
W autonomicznych stacjach zewnętrznych czynności związanie z przełączaniem lub przeglądami wykonuje często tylko jedna osoba. Błędy powodują przestój i wysokie koszty. Automatyczne alarmowanie umożliwia natychmiastowe zdalne wykrywanie błędów, na dodatek bez skomplikowanego i drogiego łącza szerokopasmowego.
Łatwe i bezpieczne monitorowanie czujników analogowych i cyfrowych z wykorzystaniem sieci komórkowej i zdalne przełączanie przekaźników elektromechanicznych. Kompaktowy system sygnalizacji TC MOBILE I/O X200 umożliwia bezpieczne przesyłanie danych poprzez SMS lub e-mail.
TC MOBILE I/O X200 informuje o przekroczeniu poziomu, zmianie stanu wejścia cyfrowego lub przesyła informacje w regularnych odstępach czasu. Dzięki temu jesteś zawsze na bieżąco.
System TC MOBILE I/O X200 jest dostępny zarówno w wersji DC o zakresie napięcia od 10 V do 60 V, jak również w wersji AC do napięć od 93 V do 250 V. Specyfika urządzeń DC: oprócz czterech wejść cyfrowych są one wyposażone dodatkowo w dwa wejścia analogowe, które umożliwiają pomiar zarówno napięcia, jak i prądu.
TC Mobile I/O X200 jest dostępny także w wariancie 4G.
Dodatkowo warianty na rynek europejski, TC MOBILE I/O X200-4G i TC MOBILE I/O X200-4G AC, umożliwiają dostęp do aktualnej technologii 4G (standard LTE CAT1). Wraz ze wsteczną obsługą 2G (GSM/GPRS/EDGE) urządzenia łączą w ten sposób przyszłościową technologię telefonii komórkowej z dyspozycyjnością obecnie najlepiej rozbudowanej sieci 2G.
Wszystkie urządzenia są bardzo łatwe w obsłudze, a dzięki dużemu zakresowi napięć i różnym wejściom mają wszechstronne zastosowanie.
Poza kompaktowym systemem sygnalizacji TC MOBILE I/O X200, stworzonym specjalnie do niewielkich zadań alarmowania i przełączania, również routery przemysłowe Phoenix Contact mają możliwość alarmowania. Posiadają one również cyfrowe wejścia, które poza podłączeniem do Internetu umożliwiają również wysyłanie alarmów za pomocą wiadomości SMS lub poczty elektronicznej. Przewodowo za pomocą routera TC DSL ROUTER lub poprzez sieć komórkową za pomocą routera TC ROUTER.
Interfejs programowy umożliwia również przekazywanie alarmów ze sterownika poprzez sieć Ethernet. Dzięki temu w razie zmiany stanu z nieograniczonej liczby wejść cyfrowych można wysyłać alarmy. Umożliwia to informowanie na bieżąco o stanie procesu również poza sterownią.
Aplikacja TC MOBILE I/O pozwala na wysyłanie poleceń przełączenia w wiadomości SMS, dzięki czemu nie trzeba wpisywać treści SMS
TC MOBILE I/O X200 komunikuje się również za pośrednictwem aplikacji na smartfony (z systemem iOS lub Android). Aplikacja umożliwia wygodne przełączanie wyjść oraz kontrolowanie na bieżąco stanu urządzenia.
Aplikacja TC Mobile I/O jeszcze bardziej upraszcza obsługę urządzenia i nie wymaga pisania SMS. Alarmy są przesyłane tradycyjnie poprzez SMS i pocztę e-mail. Zapewnia to najlepszą osiągalność na terenie obiektu.
"$pageName" na