Akcesoria do wtykowych systemów ładowania

Pokrywy gniazd ładowania i pozycji postojowych do wtyków ładowania pojazdu

Wtykowe systemy ładowania — korzystne uzupełnienie

Akcesoria i części zamienne ulepszają funkcje wtykowych systemów ładowania.

Szukaj w Akcesoria do wtykowych systemów ładowania

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

W uzupełnieniu do wtykowych systemów ładowania firmy Phoenix Contact jest dostępny szeroki wybór różnych akcesoriów i części zamiennych. Akcesoria umożliwiają przydatne rozszerzenie funkcji wtykowych systemów ładowania, np. zwiększoną ochronę przed czynnikami atmosferycznymi.

Zalety

  • Ulepszone funkcje wtykowych systemów ładowania dzięki akcesoriom i częściom zamiennym
  • Trwałość gniazd ładowania dzięki pokrywom odpornym na działanie czynników atmosferycznych
  • Pokrywy gniazd ładowania do elastycznego montażu w ścianie przedniej lub tylnej
  • Optymalna ochrona wtyku ładowania pojazdu podczas przerw ładowania dzięki stabilnym uchwytom
  • Bezpieczeństwo użytkowania dzięki siłownikowi blokującemu z mechanicznym odblokowaniem awaryjnym i wykrywaniem prawidłowego zablokowania

Pokrywy do gniazd ładowania

Pokrywy do gniazd ładowania typu 2 i wg standardu GB/T  

Otwierające i zamykające się samoczynnie pokrywy do gniazd ładowania

Otwierające i zamykające się samoczynnie pokrywy uzupełniają wyposażenie stacji ładowania z gniazdami ładowania typu 2 i wg standardu GB/T. Pokrywy można montować w dowolnej pozycji. Dzięki temu mogą otwierać się w lewo, w prawo, do góry lub w dół.

Uchwyty do wtyków ładowania pojazdu

Pozycje postojowe wtyków ładowania pojazdu podczas przerw ładowania  

Uchwyty do wtyków ładowania pojazdu

Uchwyty do wtyków ładowania AC i DC pojazdu zapewniają bezpieczną ochronę wtyku ładowania pojazdu podczas przerw ładowania. Te tzw. pozycje postojowe można montować na ścianie przedniej lub tylnej.

Części zamienne

Części zamienne do wtykowych systemów ładowania: siłowniki i osłonki  

Części zamienne do wtykowych systemów ładowania: siłowniki i osłonki

Do gniazd ładowania w stacji są dostępne różne siłowniki blokujące, uszczelki i ramki montażowe.

Do wtyków ładowania pojazdu i wtyków ładowania w stacji dostępne są osłonki.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij